我们都希望能够在简单、无线的环境下轻松快速访问我们最喜爱的内容。恩智浦卓越的音频中心系统帮助您以最简易的方式为客户带来这项功能。
我们完整的无线音频服务器和以用户端为参考设计的电路板让您能够以最简易的方式开发出最受市场欢迎的终端产品。
借助比以往更加便利且新颖的音乐储存、管理与读取方式,无线数字音乐系统可以打造震撼的家庭音频环境。我们的音频中心解决方案不但能为您实现这些功能,甚至还附加了更多的功能,包括从提升听觉体验到更丰富的音乐欣赏等。
不论在家中任何角落,只要通过恩智浦的音频中心,您可以利用各种用户端连接到多达 5 个无线用户端设备提供个性化音乐流功能,从本地的储存设备、CD 或电脑读取内容并同步传送多达 5 首歌曲到不同位置。
‘Follow Me’ 功能是让音乐随着聆听者的移动在家中各个角落轮流播放,"party" 模式则是让室内每个角落收听到同步播放的相同音乐,而优化的多媒体数据库可以在多人同时使用的情况下确保快速的回应。
以网络为中心,该解决方案采用一个模块化、可简易扩充的传讯架构 (messaging architecture) 以及分散式处理,可以为您提供优异的系统性能。丰富多样的连线选择包括 802.11g 与 USB OTG 2.0 等,另外还包括 ASTAPI 与按键接口、媒体连接端口、ATA HAA 接口以及其他更多功能。
我们的音频中心解决方案以高度集成的数字音频处理器 PNX8706 为基础,同时还采用了我们的中间件。它符合 UPnP 标准可以在非专用用户端如数字媒体转换器 (DMA) 或便携式多媒体播放器 (PMP) 分享音乐。Mini-PCI 模块即可以使用我们高度集成的 BGW211 或标准 802.11b/g 网络模块处理服务器与集线器的连接,也可以通过业界标准以太网路连接。