NXP Semiconductors


选择网站:

English
搜索

电子票务

General Description
Block diagram
Key features
Background information
Related applications
Reference design

General description

目前非接触式智能卡主要应用于大众运输上,这些卡片大幅缩短排队等候的时间,同时让服务提供业者与乘客省下许多时间与金钱,使用具有旅程预付额度或储值功能的非接触式智能卡将提供您一个简便的付费方式。

Background information

只要想到非接触式智能卡为使用者与服务提供业者所带来的种种优势,对于它在大众运输应用上的快速成长与普及就不会感到惊讶。其中最关键的优势是速度,由于整个售检票过程只需将卡片靠近读卡器即可完成,使得非接触式系统对使用者与服务提供业者而言,具有相当便利性与吸引力。它能让乘客快速地上下车,减少排队等候时间并降低误点的情形。此外,由于卡片为非接触式,因此读卡器可以安装在密封式外壳中,不但可以避免受到环境破坏,更可降低维护成本。

智能卡也可以降低系统中现金的需求量,带来快速且精确的营收以及具备审计跟踪功能的高效率财务管理。工程师可以轻松地更改系统的设定,以支持不同费率的定期票与特定团体的优惠票等,让票证的发售过程更加完美并降低行政管理成本。此外,依据不同类别的应用与卡片,还可以将芯片上的参数如时间、日期及行程等予以加密,以确保授权使用的安全性。

系统基于 MIFARE 架构同时采用防冲突 (anti-collision) 算法,可快速且安全地解决多张卡片同时出现在读卡器作业范围的问题,可避免读卡器前出现太多张卡片可能引发的数据毁损或盗用的情形,因为读卡器选择一张卡片进行交易后,不会受到其他仍在读卡器作业范围或者是进出此范围的卡片所影响。这种防冲突功能也让使用者便于在钱包中携带多张卡片,因为通过算法的设定可以让系统选择正确的卡片进行交易,因此,使用者不必找出正确的卡片,进一步提高系统的便利性。

产品
MIFARE 接口平台主要面向大众运输票务应用,它提供一系列芯片满足大众运输系统中不同票证的需求,所有的芯片都可在相同的读卡器平台上操作。

MIFARE classic 芯片可使用于封闭式系统的票证,例如一日游纸票、周票与月票以及封闭式系统的电子钱包。

适用于双接口金融卡的 MIFARE 双接口控制器也具有大众运输票证的功能,它们在金融电子钱包技术的操作上采用接触模式,但在大众运输的售检票应用上则是采用非接触式。

MIFARE 读卡器系统为售票机、入口闸门及手持控制器等提供各种读卡器器件。

带给客户的优势

  • 通过使用简便与高流量提升客户的便利性
  • 降低现金流量与处理成本
  • 自动化的营收配置带来详细的收费流量控管功能
  • 多功能与高安全性开启新的市场商机

成功范例

Related Applications

电子票务
公路征费
图书馆