NXP Semiconductors


选择网站:

English
搜索

卫星 LNB 集成型解决方案

General description

我们备有结合 TFF1004HN 下变频器、UAF3000TS 偏压芯片与 BFU725F 晶体管的卫星低噪声模块 (LNB, Low Noise Block) 芯片组。

Key features

  • 完整的 LNB 解决方案
  • 不会因长时间影响效能
  • 免校正概念
  • 提供演示电路板
  • 适合通用单一 LNB 的集成型解决方案

Background information

我们 LNB 芯片组的关键器件 - 完全集成型降频转换器 TFF1004HN 芯片相当适合用于 Ku 频段卫星数字视频广播 (nd DVB-S) 接收器,不同于面向 FIMOD 微波介质稳频振荡器 (DRO) 为基础的分立解决方案,它的效能不会随着长时间而降低。

TFF1004HN

恩智浦的 TFF1004HN 包含一个 PLL 合成器、混波器与放大器,它具备高截止频率 (cut-off frequency),可确保本地振荡器的稳定度,同时降低整体成本。它采用体积小巧的 HVQFN24 封装,尺寸仅 4 x 4 x 0.85 mm。
TFF1004HN 支持 10.7 到 12.75 GHz 的射频输入频率,并使用可选择工作频率为 9.75 或 10.6 GHz 的 LO,符合亚洲与欧洲的相关标准。

UAF3000TS

UAF3000TS 是一款带有开关与音调检测功能的场效应晶体管偏压控制器,可控制多达 3 个 PHEMT 器件的偏压。集成型带隙 (bandgap) 参考确保电压与音调检测的精确性,同时内嵌的侦测电路可处理水平与垂直以及高低频段切换,该器件也可自动侦测电源的电压范围。

BFU725F

我们的 BFU725F 是一款适合高速低噪声应用的 NPN 微波晶体管,它被作于 LNB 芯片组的第二低噪声放大器 (LNA) 阶段,采用 110 GHz fT-SiGe 技术生产,它带来绝佳的噪声值 (12 GHz 下为 1.1 dB) 以及最大稳定增幅 (12 GHz 下为 13 dB)。

相关链结

LNB 系统用偏压芯片
下变频转换器芯片
射频宽带晶体管 (fT > 30 GHz)
恩智浦完全集成型下变频转换器
射频产品手册第 10 版