NXP Semiconductors


选择网站:

English
搜索

PCIe 双信道复合式 PC TV PCV520/20

General description

高度集成的 PCI Express 双信道复合式 (DVB-T/PAL) PC TV 参考设计 PCV520/20 使笔记本电脑与多媒体个人电脑增加电视接收与数字视频录制 (DVR) 功能时所需的成本与空间大幅降低。

Key features

  • 独立的双流架构带来边看边录、同时收看两个信道、边听边录以及其它更多功能
  • 可支持数字 (DVB-T) 与全球模拟 (PAL、NTSC 与 SECAM) 电视接收、FM 广播接收与影音撷取
  • 集成视频与音频编码功能支持数字视频录制、时光平移与存档功能 (需主控端电脑)
  • 完整的参考设计包括小型 PCIe 参考电路卡、驱动程序与完整文件
  • 多阶级内容保护
  • 双信道集成自适应 3D 梳型滤波器与 3D 噪声抑制

Background information

基于我们的 SAA7164 PC TV 芯片,PCV520/20 的双流架构以小尺寸 PCIe 电路卡支持调谐、解调、多重标准模拟电视视频与立体声解码、FM 广播立体声解码、传输流撷取、数字视频撷取以及两个独立影音信道同时进行多重标准数字编码等功能,PCV520/20 以最低的材料成本提供卓越的高集成成果。

其他功能还包括垂直遮没区间 (VBI, Vertical Blanking Interval) 萃取以及支持电视与录制的遥控功能,多阶层内容保护包含经过认证的 Macrovision 侦测电路、CGMS-A 萃取以及 Microsoft 广播保护驱动架构 (PBDA, Protected Broadcast Driver Architecture) 的支持等。

此外也可支持最新的 Windows 操作系统,PCV520/20 可使用于一般第三厂商的电视与数字录放影机应用,参考电路板设定与控制可通过具备 BDA 扩充功能的 Windows WDM 驱动程序 AVStream Class 处理。

相关链结