NXP Semiconductors


选择网站:

English
搜索

3G 移动电话

3G 移动电话
Linux (6712) 3.5G Nexperia GSM/GPRS/EDGE/UMTS 加值型服务系统解决方案
Nexperia GSM/GPRS/EDGE UMTS 增值型服务系统解决方案 (7210)
Nexperia GSM/GPRS/EDGE/ UMTS 增值型服务系统解决方案 (7210 Linux)
Nexperia GSM/GPRS/EDGE/TD-SCDMA 系统解决方案 (T3G 7130)
具备双模交递功能的 Nexperia EDGE/TD-SCDMA 系统解决方案 (T3G7208)

恩智浦领先市场提供完整的 TD-SCDMA 系统解决方案,同时也是业界第一家推出 3G Linux 系统解决方案的厂商。

我们相当注重系统升级的简易性与重用性,通过一个通用的 2G、3G、3.5G 与 TD-SCDMA 系统平台为基础开发以多媒体为主轴的解决方案。我们内嵌高效能多媒体功能,完全不需外加协处理器,并且提供一套完整的内嵌连线功能。

我们了解多重标准作业的重要性,同时也是 3G 与 3.5G 嵌入式矢量处理器 (EVP, Embedded Vector Processor) 的先锋,我们也规划了包括 HSDPA 与 LTE 等解决方案的积极发展蓝图。


恩智浦面向高端增值型服务与 3G 市场的移动通信系统解决方案