恩智浦的 GSM/GPRS/EDGE 系统解决方案领先市场,截至目前 EDGE 手机的出货量已经超过 6 千万支。
通过我们已经可以批量生产的 EDGE 解决方案,让您以最轻松、最具成本效益的方式为大众市场带来经过认可以及同级产品中最佳的性能。
我们提供从 EDGE 调制解调器到完整移动通信系统解决方案完整产品线,为您带来快速低风险的开发,同时我们集成所有您所需的多媒体功能,不但不需协处理器,而且能以较低的整体成本带来绝佳的使用体验。这表示蓝牙立体声、USB 高速、FM 广播与音频质量可媲美参考媒体播放器。
为了缩短上市时程与降低风险,所有 EDGE 解决方案都是 GCF/PTCRB 兼容解决方案,并且都已通过互通性测试 (IOT) 以及预先通过故障树分析 (Pre-FTA) 认证。
我们甚至提供专属的在地支持,因此您有绝对的把握以空前的速度进入批量生产。