NXP Semiconductors


选择网站:

English
搜索

超低价手机

超低价手机
Nexperia GSM 超低价系统解决方案 (5130)
Nexperia 单芯片 GSM/GPRS 超低成本解决方案 PNX4901 (前称 AeroFONE)
带有蓝牙功能的 Nexperia 单芯片 GSM/GPRS 超低价三频解决方案 PNX4902
Nexperia 单芯片 GSM/GPRS 低成本多媒体解决方案 PNX4903 (前称 AeroFONE)

这些成本为导向的解决方案以 RFCMOS 提供最高的集成度与最佳的功耗。


我们的单芯片系统解决方案将完整的 GSM/GPRS 系统放入一颗单石 (monolithic) 芯片中,是目前最小型且最具成本效益的产品。我们将模拟与数字基带、具备卓越射频灵敏度的射频收发器以及电源管理与音频电路集成在一个尺寸仅 10 x 10 mm 的 PBGA 封装中,为您留下更多空间以增加其他功能,例如彩色显示与媒体播放功能等。


这些解决方案拥有极高的集成度,所需的材料 (BOM) 不到 100 个器件,大约只有竞争解决方案的一半而已,因此能够以最经济的价格提供绝佳的稳定度与极长的电池续航力,进而带来极具吸引力的手机。


此外,我们的单芯片系统解决方案脚位都兼容,因此您可以轻松导入多个不同的市场区隔。


恩智浦面向超低价手机市场的移动通信系统解决方案