时尚业最时髦的话题不再只是裙摆的长短,有许多时尚领导厂商纷纷将 RFID 应用到整个供应链,包括从生产制造一直到门市展售。这项技术让他们可以快速简便地追踪产品从设计到销售的所有状态。
RFID 将产品的透明度提升到全新的水平,并让时尚供应链中的所有厂商加快产品的识别效率。举例来说,有了 RFID,您根本不需打开箱子就可以知道衣服的数量,您也可以将封装好的箱子通过隧道式扫描机,就可以立即知道产品的数量、尺寸、颜色、目的地以及衣服的产地等信息。因为纺织品几乎不含金属成份与水份,不会妨碍产品的识别功能,特别适合应用 RFID 来追踪。
除了快速简便的产品追踪之外,RFID 也提供先进、可靠的防盗功能,甚至还可以提高产品的销售量。通过 RFID,零售店与仓库可以轻松地确保足够的库存,顾客不需再到其它地方寻找他们想要购买的商品,它还可以衍生为各种交互式客户服务,以提升顾客的购物体验。这些服务包括无须收据就可以轻松退货、可调整正确的洗衣方式与通过 NFC 交互等。
隐私权保护
随着许多没有根据的耸动故事出现在媒体上,隐私权对许多消费者而言成为主要的考量。在时尚业不论任何环节施行 RFID 都必须尽量满足这项考量,因此 RFID 标签会一直跟着产品直到消费者的手上为止。飞利浦极力推荐必须严守隐私权的规范。第一,必须告知消费者如何以及为何使用 RFID 标签。第二,消费者必须能够在收款机前取下 RFID 标签或是取消它的功能。除上述功能之外还有各种令人振奋的售后服务,可以提升消费者对 RFID 技术的需求与接受度,而且这些功能在采购之后仍旧有效持续着。
产品