基于恩智浦 ICODE 智能型标签技术的 RFID 系统通过快速的借书、简易的还书手续、简便的库存管理与可靠的防盗功能让民众与图书馆员的生活变得更加便捷,目前全球已有多家图书馆采用这项市场领先的技术。
对图书馆与影碟出租店等服务业者来说,最重要的是服务的水平与产品的供货情形。要让数千位客户从数百万本书籍、CD、录影带、电脑游戏盘与 DVD 光盘中挑选出所要的项目,存货的控制与保管是一项相当重大的挑战,不但要方便顾客取得,同时也要防止被窃。
RFID 标签可以轻松应用在书籍、杂志或录影带及 CD 等各种类型的媒体上,当媒体借出与归还时电脑会自动登录,以达到自动化自助式借出与归还系统。如此一来可缩短等候的时间,鼓励更多民众前来图书馆,让图书馆员从枯燥烦琐的工作中解放,使他们有更多的时间执行其他重要的工作。
RFID 同时还能提升库存管理的工作效率。手持式读卡器可以快速、简便且可靠地将归错架位的图书放置在正确的位置,另外,内嵌电子防盗系统 (EAS, Electronic Article Surveillance) 也可以带来最佳的防盗功能。
标准
ISO 15693 / ISO 18000-3 已经被大众公认为图书馆应用的 RFID 标准,NXP ICODE 不但完全符合这项标准,并提供最长的读取距离,而且不受限于任何标准技术,使它成为全球各图书馆最喜爱的 RFID 产品。
产品