NXP Semiconductors


选择网站:

English
搜索

零售业

General Description
Block diagram
Key features
Background information
Related applications
Reference design

General description

RFID 可以提供精确、实时的产品状态与地点等信息,是一般条形码技术所无法达到的。它具备极大的竞争优势,如降低劳工成本、提升效率以及避免存货短少等。各大零售商都非常了解这一点,因此他们将 RFID 应用到整个供应链中,并积极将 RFID 的优点带到消费类领域。身为全球最大的 RFID 芯片供应商,NXP 致力于推出各种低成本的智能型标签与读取设备解决方案,并与业界最广泛的合作伙伴携手开发完整的 RFID 系统。

Background information

RFID 解决方案与现有的条形码型追踪系统兼容,让厂商可以在整个供应链中追踪存货。与条形码不同的是,RFID 不需在视线范围内或手动扫描,即可自动收集数据,例如栈板上的箱子贴有 RFID 标签,就可以让固定式、移动式或手持式读取设备自动读取标签上的信息。省下扫描每个条形码所需的时间与精力,进而降低成本与提升速度。

在商店中,RFID 可以提供顾客更多信息、提高货架利用率甚至还能提供一些娱乐功能,继而营造更好的购物体验。

标准
恩智浦致力推行全球化 RFID 标准以达到低成本的解决方案,此外,我们更大力推动开放式标准,当市场高速扩充时,让客户可以享受到多重来源的优点与保障。我们所有标签与读取芯片都符合 ISO 与电子产品代码 (EPC) 全球标准,我们也领先业界推出 EPC 兼容的高频 RFID 芯片 (ICODE EPC),并演示全球第一颗超高频第二代 (UHF Gen2) RFID 器件

产品

Related Applications

时尚业