Nexperia 数字视频录制系统解决方案是监视系统供应商、集成商与解决方案供应商扩充市场的最佳选择。我们弹性化的多信道数字视频录制解决方案提供您开发独立式与 PCI 数字视频录像机 (DVR) 的简易途径。
功能方块图清楚描绘出我们的 16 信道数字视频解决方案系统平台涵盖完整的范围,从 2 到 16 信道 CIF 的 D1 预览与 1 到 4 信道的 D1 架构。采用我们的 Nexperia 媒体处理器 (PNX1x00) 为基础,每款设计都可以面向目前业界标准的数字视频、音频与静止图像格式进行多分辨率、多信道编码与解码功能。
具备高集成与低材料清单等特色,让制造商能够降低各式各样安全应用产品的成本,并且缩短产品的上市时程,即使同时多个视频信道流,这些应用仍具有分析、动态侦测、步态分析、脸部识别等多种功能,同时还可支持硬盘与闪存设备。
先进的视频与图像增强能力确保在 CRT 或 LCD 显示屏上拥有卓越的视频质量,多重标准视频输入还能够在数字化前将模拟信号 (PAL、SECAM 与 NTSC) 解码为 ITU601 兼容的彩色器件值。每个输入处理器拥有丰富的功能包括从来源选择到亮度、对比与饱和度控制等,同时广泛的有线与无线网络支持以及连线方式,例如以太网路、TCP/IP、USB、1394、无线 802.11 等等带来丰富的通信选择。
PNX1x00 媒体处理器拥有 Nexperia 媒体播放软件开发套件 (SKD) 的支持,该套件可以帮助您开发与测试产品、应用以及器件库,同时也可依据软件开发套件开发出适合数字视频录制机与网络摄像机的定制安全性应用。
丰富多样的 DVR 架构、安全性应用与完善的支持均可由第三方软、硬件合作伙伴取得。