我们的 Nexperia 网路摄像机 (IP camera) 参考设计是一款专门用来开发保全与监视应用网路摄像机的完整解决方案,它提供高质量的 MPEG-4 视频编码、音频编码选择以及 HTTP 服务器,方便授权者从任何浏览器进行数据接入。
可联网的 "IP" 保全摄像机将传统式静止图像与视频撷取功能结合最新的数字化视频处理及联网功能,此外,较先前的模拟产品更加稳定耐用,且安装简便快速,还能随时随地获得监控数据。
我们的 Nexperia 联网摄像机参考设计包含了模块化硬件、高质量媒体编解码器、软件器件库、应用范例与定制工具,让您轻松建构出产品原型或是可以直接量产的产品。
高质量媒体处理
PNX1502 媒体处理器可以处理所有媒体编码 (可供撷取或储存) 与解码 (可供播放或分析),面向保全应用在声音方面的需求,处理器支持包括 G.711、G.726 与 AAC 等多种音频格式,UDA1380 音频编解码器提供模拟与数字信号立体声转换。
该参考设计采用 Alarity 所提供的 MPEG-4 视频编码软件器件库,可带来高达 D1 分辨率的高质量实时编码,其中包含高效率的动态预测与零 DCT 系数预估算法可大幅简化计算复杂度与功耗,除此之外,优化的速率控制算法支持广泛的分辨率,并使速度与质量可以弹性化调整。
轻松定制
参考设计的模块化硬件让您可以轻松打造产品原型,它同时支持多种 CMOS 传感器,让您的设计可以面向高质量或低成本进行优化。
HTTP 服务器器件方便使用者从任何授权后的 HTTP 浏览器进行摄像机的设定与控制,完全不需任何特别的应用软件或外挂程序。这款使用简便的服务器使用接口可轻松为终端用户、管理或设定工程师提供简便的定制功能。
该参考设计包括范例应用的程式原始码,这些范例为设计工程师示范如何开发独特的使用案例、初始化以及配置视讯编码与串流等等,您可以透过各种范例、现有 HTTP 记录或 CGI 功能的修改快速简易地开发出新的应用。
为了进一步缩短上市时程,参考设计还搭配 Nexperia 软体开发套件 (SKD),让您可以完全在 C / C++ 环境中开发出客制化安全应用,软体开发套件拥有全球的恩智浦软体开发工程师支援,包括终生升级与线上技术支援等。
网路摄影机参考设计可透过 Alarity 公司取得。