NXP Semiconductors


选择网站:

English
搜索

动物识别

General Description
Block diagram
Key features
Background information
Related applications
Reference design

General description

非接触式射频识别 (RFID) 系统为各种动物识别应用,包括家畜、宠物与赛鸽等,提供一个安全与便利的解决方案。

Background information

面向家畜管理应用,必须要解决两个主要的问题,第一个是家畜与肉品的追踪必须从家畜的孵育一直到超级市场贩售,其中包括所有的进 / 出口活动,这种追踪的重要性主要是因为这几年“狂牛病”的爆发而突显出来。第二是喂食区及屠宰场的自动化系统,以喂食区为例,饲主需要知道牛只到喂食区的频率,如果到喂食区的次数减少,这可能是牛只生病的一个征兆。

宠物来说,植入芯片主要是用来识别走失的动物。当您看到一只流浪狗时,您根本无法判断它是否真的是一只流浪狗,它可能有饲主只是暂时离家探险罢了。一般挂在宠物脖子的项圈可能会脱落,然而植入的 RFID 转发器 (RFID Transponder) 则不可能遗失。

鸽子竞赛中,电子式的鸽环是用来防止作弊的,为了防止作弊,标签必须予以加密,因此,加密问题是这个市场的重要关键。

标准

就家畜追踪而言,这些动物通常不会只停留在一个据点,它们会四处移动,这表示来自不同公司的读取装置可能要从同样的动物转发器上收集数据,因此,转发器所使用协议的标准化就显得相当重要,而且每一台读取装置必须能够读取所有符合标准之转发器上的数据。ISO 11784/85 标准是全球广为使用的标准,它为读取动物转发器内的特殊数字提供了唯读的协议,这些数字被存储在集中所有动物数据的中央数据库内。

由于应用需求越来越复杂,使用者希望能直接从转发器读取动物的数据而不需通过数据库,例如 ISO 14223 就可以让接种数据直接存储在标签上,这表示通过简易、可验证以及廉价的解决方案,每只动物的数据就可以在离线状态下直接取得,进而改善库存追踪以及提升全球的进出口控制能力。通过符合 ISO 14223 标准的闸门读取装置,可以自动识别家畜,而它所具备的防干扰特性,即使家畜的数量极为庞大识别也没有问题。此外,它与现行标准完全兼容,并且纳入 ISO 11784/85 标准。ISO 11223/1 标准并未包含指令集,只是定义连接到读写设备硬件的主要接口参数,如程序类型与调制类型。

ISO 14223/2 目前正由 ISO 工作小组开发中,它与读写装置软件以及实际的指令集密切相关。

产品

恩智浦半导体 HITAG 2 与 HITAG S 转发器芯片完全符合动物识别标准 ISO 11784/85 与 ISO 14223-1。附加的功能包括加密验证与多标签运作。

带给客户的优势

  • 安全的动物验证
  • 在一个天线内同时侦测数只动物
  • 通过额外的存储器存储离线数据
  • 通过 ISO 动物编号应用 (可一次写入功能),为转发器生产带来快速的运送与顺畅的运筹流程
  • 最佳的读写作业范围

相关信息

HITAG

成功范例

追踪