一个能让您立即为移动电话到游戏机等多样化设备增添炫丽耀眼灯光效果的高弹性系统,并藉由我们最新 的 I2C 总线扩充规格高速模式 PLUS 的效能提升整体的系统速度。
低功率 LED 可以用来强化各种产品,从移动电话、游戏机以到装潢照明等,这些应用通常采用 25 mA LED 再搭配多种色彩混和处理以及明暗度控制功能,我们的解决方案采用 P89LPC925 微控器,以及 PCA9633 LED 驱动器来控制红、绿、蓝与琥珀色 LED,并拥有完全程序化的功能,让您可以使用漫射器来产生不同的色彩输出。
专门面向 RGBA 色彩混合应用进行优化,PCA9633 可以将四颗 LED 设定成特定亮度值,并进行等值的明暗度或闪烁控制,它还备有四个独立的 8-bit (256 线性步阶) 固定频率 PWM 控制器,以 97 kHz 运作,并具备由 0 到 99.6% 的占空比率可调功能,以 256 线性步阶来进行闪烁与明暗控制,PCA9633 同时还拥有 PWM 控制器可以同时对所有 LED 进行明暗或闪烁控制,在集体闪烁上,采用固定 190 Hz 或 24 Hz 以及 10.73 秒 255 个线性步阶的可调频率,占空比率则是以 256 线性步阶在 0 到 99.6% 之间进行调整。
P89LPC925 可以通过 I2C 连接端口对 PCA9633 内的 PWM 寄存器进行控制,这些寄存器主要用来控制 PCA9633 的各个输出,可以是启动(无 PWM 控制) 关闭、设定成各自 PWM 控制器的设定值,或者设定为独立与群组 PWM 控制器的值,我们可以将 PCA9633 设定为在不同色彩间连续变化、无色彩转换的随机颜色显示,显示预先定义的选用色彩或者使用 PCA9633 群组呼叫功能以及搭配额外 PCA9633 产生棋盘状多重色彩,依应用以及所需的 LED 控制型态而定。
为了推动更高功率的 LED 我们可以在 PCA9633 与 LED 间加入外部 FET,例如,想要以 40V 推动 350 mA 的 LED,我们反馈使用 60 V FET 闸极可以通过 PCA9633 的输出加以控制,从而推动 LED 显示。