NXP Semiconductors


选择网站:

English
搜索

高功率 LED 灯条

General description

利用我们为单色 LED 应用所提供的电路板快速验证您的创意,相当适合家用与商业照明,例如电冰箱灯、暗灯槽、投射灯与建筑照明等,同时也能做为发光源的电源。

Key features

  • 高效能转换器 (高达 90%)
  • 通用市电电源 (90 到 265 VAC)
  • 完全符合 Class 2 欧盟绝缘标准
  • 适合数量弹性的单色 LED
  • 可调光 (电流控制)

Background information

除了让您的高功率照明设计达到快速的概念验证之外,我们的解决方案还提供多种关键优势。

由于可以直接连接市电,我们的 AC/DC 转换器参考设计能为高效能 LED 灯条分配功率到本地或分布的光引擎。它相当适合于驱动 25 颗串联的高功率 LED 灯,电流值为 350 mA (共带来约 70 V 的正向工作电压),还可以轻易调整以适合各种不同的电压或电流需求。

这款参考设计可以藉由降低电流来调整 LED 的亮度,例如通过一个对数可变电阻 (电平器),如此一来,灯光调整可以达到 2% 以下。

相关文件链结

恩智浦固态照明解决方案
恩智浦高功率 LED 灯条 AC/DC 转换器