NXP Semiconductors


选择网站:

English
搜索

主流复合式 DVB / PAL 液晶电视系统 TV522/32

General description

我们的第四代 TV522/32 能够支持数字视频广播 (DVB) 与 PAL/SECAM 接收,提供您一款专为欧规市场主流型复合式液晶电视所设计的功能完整、使用简易的参考设计。

Key features

  • 以高集成的家庭娱乐引擎 Nexperia PNX8541 为基础
  • 专为区域性需求优化的先进前端
  • 10 bit 视频处理功能
  • 16 种不同的画质强化功能
  • 内嵌 HDMI 接收器、来源选择与模数转换功能

Background information

主流复合式 DVB / PAL 液晶电视解决方案 TV522/32 能让您以较低的系统成本提供各种先进的功能,就如同它先前的产品一样,不但可以节省开发时间与成本,同时提供充分的弹性让您在市场上推出具有差异性产品。

适合中阶电视的低成本解决方案,TV522/32 为广泛的应用提供一个完美的平台。它可通过简单的调整以适合较小尺寸的屏幕,或是结合我们的配套芯片开创出可以提供绝佳观赏体验的优质产品。

TV522/32 是一款功能完整、可立即生产的参考设计,不但可以缩短开发新产品的时间,降低成本与风险,同时还具有丰富的弹性,让您可以塑造产品差异性,并且以优异的画质与音质来凸显您的品牌价值。

绝佳的声音与图像

以高集成的 PNX8541 系统化芯片 (SoC) 为基础,这款设计拥有我们经过验证的调谐器以及信道解码器前端,其中包括 TDA10048 信道解码器具备高度可靠且无干扰的 DVB 信号接收。丰富的画质强化功能结合 10 bit 视频处理功能让您以合理的价格提供最佳的图像质量。

可搭配一系列第三厂商提供的产品,例如 Virtual Dolby、SRS TruSurround XT、Dolby Pro Logic II 与 BBE 等,内嵌先进的音频处理功能让您的平面喇叭发挥最大效能。

系统设计工具套件

我们所有的液晶电视参考设计都备有系统设计工具套件 (SDT) 可帮助您快速进入市场,它包含了塑造产品的差异化与连接器配置的定制、用户界面设计、不同的 LCD 面板与其他器件所需的所有支持,这套开发工具如排错软件也可以搭配 TV520 系列以及复合式与纯模拟两种设计,可进一步降低开发成本。

相关文件链结

TV522/32 手册