在您寻求分立器件解决方案时,依靠功率、尺寸和价值的理想平衡来优化设计的效率。 恩智浦的分立技术产品组合以业界领先的封装,提供全面的性能。 此外,您会发现我们的制造能力、供应链和投资力度足以满足您当前对分立器件的需求,并化解您未来的设计难题。
工作台上有了恩智浦产品,您可以节约电池电量、缩小设计尺寸、增加功能并满足法律法规要求。 我们的产品组合包括有着无与伦比性能的低VCEsat(BISS)晶体管、整流器、小信号和功率MOSFET。 将这种性能与FlatPower SOD123W和SOD128等封装或最牢固的Power-SO8封装LFPAK相结合,可以得到最高效的设计。