选择网站:
English
搜索
Nexperia™ 移动基带

Nexperia 移动基带带来各种崭新的应用,如游戏、数字图像与照片、高保真音频与 MP3、新式广播、多媒体讯息服务 (MMS)、MPEG4 视频、GPS 定位服务,以及其他更多创新的功能。


这些基带产品是 Nexperia 移动通信系统解决方案的基础,能够提供完整的 GSM、GPRS、EDGE 与 UMTS 功能,并且与我们的显示及电源管理技术做最完美的搭配。



移动多媒体基带 说明
Download PDF File Nexperia PNX5230 经验证 Nexperia 移动通信系统解决方案 5210 中的内核器件不但具备卓越的效能,并能并有效降低中端 (2.75G) GSM/GPRS/EDGE 移动电话的整体成本,它集成一个 ARM9 系统控制器、16 位数字信号处理器 (DSP)、嵌入式存储器、连接接口、可支持快速预览、重叠、缩放与旋转功能的高效能相机接口以及具配件侦测功能的立体声辅助音频接口。
Download PDF File Nexperia PNX5221 采用一个先进的 ARM9 处理器与 2 个 16 位数字信号处理器控制器,它能为多功能 GSM/GPRS/EDGE/UMTS 手机与智能型电话带来卓越的效能,双重传输模式 (DTM, Dual Transfer Mode) 可实现 "真正 UMTS" 的功能,不受 2.5 或 3G 网络系统的影响。
Download PDF File Nexperia PNX5220 专为 GSM/GPRS/EDGE/UMTS 手机而设计,它采用内置两个 16 位数字信号处理器的高效能 ARM9 架构,为主流产品带来多媒体功能。
Download PDF File Nexperia PCF5213 它是一款能够支持 Class12 EGPRS 技术的四频 (850/900/1800/1900) 基带产品,它采用内置 ARM9 CPU 与 16 位数字信号处理器的双处理器架构,带来每秒高达 300 kbits 的数据传输速率。通过高度的系统集成使 PCF5213 可以直接在基带处理器上执行包括多媒体讯息服务、MP3 与铃声编辑等先进应用,不需额外的电路。此外,PCF5213 还具备先进的开发工具,有助于系统排错与软件开发。
Nexperia PCF0501 它是一款与 PCF5213 基带搭配使用的 UMTS 搭配芯片,使它易于建构出拥有先进功能的双模终端装置。PCF0501 采用低功率系统运作,因此不需额外的器件即可执行 UMTS 功能。这款高度集成的器件包含一个 RF 接口 (具备 I/Q 与控制功能)、完整的信道处理、调制解调器控制器、外设接口以及其他各种附加功能,如加密协同处理器、与 PCF5213 兼容的外部总线接口,以及一个具备低功耗模式的多功能时钟。