这是一系列专为移动通信与便携式无线设备带来优化功能与功率效能所设计的产品。
产品线从高度集成的可编程系统化芯片 (SoC, System-on-chip) 与搭配芯片到参考设计、系统软件与开发包,灵活的 Nexperia 移动解决方案帮助制造商满足目标便携与移动市场对产品创新度与产品魅力的要求。
Nexperia 移动产品结合我们在系统集成、RF 设计、低功耗与先进多媒体等领域的专业技术,将移动电话提升到新的等级,由简单的语音与数据交换变成各种复杂的功能,例如移动电视、蓝牙、无线局域网 (WLAN)、非授权移动访问 (UMA) 等连线功能、游戏、MP3 音频、MPEG4 视频、数字图像、GPS 定位服务,以及其他更多选择。我们所有的 Nexperia 移动通信解决方案都内嵌多媒体讯息服务 (MMS)、Java 、J2ME、MPEG-4、MP3 和铃声编辑等功能支持,我们甚至还支持 Linux 和 Symbian 等多路复用操作系统,并采用单天线干扰消除 (SAIC, Single Antenna Interference Cancellation) 芯片来进行单音干扰消除 (MIC) 以提升通话质量。
恩智浦合作伙伴计划让合作伙伴有机会与恩智浦共同合作开创更新的 Nexperia 移动通信技术。
Nexperia 移动通信系统解决方案
Nexperia 移动通信系统解决方案为各种多媒体移动电话提供完整的软硬件设计。目前市场上已有超过 1.5 亿个采用 Nexperia 的系统,而且每 10 部 GSM/GPRS 手机,就有一部以上采用 Nexperia 解决方案,使这些设计平台成为目前市场上广为认可的设计。
Nexperiay移动基带
Nexperia 移动基带产品为 GSM、GPRS、EDGE 与 UMTS 电话提供低功耗、功能完整的支持,并且可以和 Nexperia 移动通信系统解决方案完美搭配。
Nexperia 移动应用处理器
Nexperia 移动应用处理器搭配 Nexperia 移动基带产品可以减轻设计负担,并实现多种特定功能。
| 处理器 | 说明 |
|---|---|
| 这款小尺寸高效率搭配芯片将恩智浦世界级的图形强化技术成功带到移动通信领域,采用拥有专利以及专属的视频与显示处理算法,这是一个可延长电池使用时间的高效率解决方案。 | |
| Nexperia移动多媒体处理器 PNX4103 | 移动电话中内嵌的相机应用带来更先进与灵活的功能,协同处理器设计让它可轻松地与任何采用标准并行存储器接口的主机端处理器对接。它内嵌恩智浦 Trimedia 与 ARM9 处理器,具有优化的架构,可满足数字相机、摄像机、移动电视和视频会议等顶级多媒体应用的需求。 |
| 内嵌恩智浦 TriMedia 与 ARM9 处理器,PNX4101 提供独特的优化架构,满足移动电话中最高端多媒体应用需求,包括影音播放器与高端数字相机等。 | |
| 恩智浦 Nexperia 移动多媒体处理器 PNX4105 适合于移动电视应用 | PNX4105 采用恩智浦 TriMedia 与 ARM9 处理器,为具备 DVB-H 应用的移动电话带来升级功能。借助省去基带处理工作,将功耗维持在最低,因此可以延长浏览时间。 |
| PNX4008 采用支持多种开放式操作系统的 ARM9 RISC 处理器,可以为多功能手机与智能型电话提供先进的视频、图像与音频功能,并以独特的架构提供前所未有的多媒体效能。它还集成了专属的加速器,可支持多种先进的功能,其中包括高解析图像、实时全景式 (full frame rate) 视频刻录与播放、可视电话、音质更好的音乐、3D 游戏、安全管理及其他更多的功能。 | |
| 便携式闪存设备与移动电话用 Nexperia 媒体处理器 PNX0103 | 绝佳的音频与最低的功耗,从而确保较长的播放时间。它可当作单芯片解决方案单独使用,用以开发内置 DRAM 的便携式 Flash 播放器,或者是当作移动电话中的协处理器,这样就能确保提供较长的音频播放时间和先进的音频播放器功能,同时还提供 SDRAM 以及如视频等多媒体功能选择。 |
| 高效能音乐处理器支持音频播放与录制功能,符合最新的数字版权管理标准。只需非常小的电路板空间,并且大幅降低功耗,可延长音乐播放的时间。 | |
| 芯片的尺寸小、功耗低且完全符合 USB 标准,可以轻松实现数字耳机配件和移动与便携式应用的集成,还可通过 USB 连线提供立体声播放与录制功能以及可选用的 FM 广播功能。 |