在这场永不停歇的打击伪药战役中,恩智浦半导体推出新的 ICODE UID-OTP 智能型标签芯片,这款新的芯片可以提高升病患的安全、保护医药产业供应链,同时支持美国食品和药品监管局 (FDA) 有关电子病历的相关要求。
恩智浦的 ICODE 高频 (13.56 MHz) RFID 芯片已被应用于医药产业的单品标签,藉此可全程追踪整个供应链的各项产品。该系列的最新成员 ICODE UID-OTP 采用恩智浦设计的唯一标识符 (UID, Unique Identifier) 来确保 RFID 标签的独特性,并包含一个可一次性编程的 (OTP, One-time-programmable) 用户存储器,在编程后即锁住用户数据。该芯片还支持破坏命令,当消费者从药局取得处方药后 RFID 标签将永久失效,以保障消费者的隐私安全。
新的芯片采用增强型防冲突技术,读取速率高达每秒 200 个标签,有助于加快处理流程,提高从制造商到药店货架整个供应链的效率。ICODE UID-OTP 还可改善药品研发与临床试验过程,所有数据均可以电子形式存储并链接到标签,既可减少文书工作量,还可降低人工输入数据所造成的错误,确保样品与追踪程序的一致性,医药公司也因此可以取得更快速、更准确的统计数据,有助于将新药更迅速地投放市场。
ICODE UID-OTP 芯片已经应用在 TAGSYS 所提供的硬件与标签上,这些产品在医药追踪计划中首次推出,为供应链中高价处方药品带来端对端的安全保护。
TAGSYS 全球运营总裁 John Jordon 表示:“我们与恩智浦密切合作,让领先的药品制造商能够在医药供应链中迅速有效地部署 RFID 技术。”TAGSYS 与恩智浦采用 “从芯片到系统” 的方法,带来可在 TAGSYS 的六标准差 (Six Sigma) 标准下运作的 RFID 基础设施,六标准差标准下的读取速度可保障药品交付追踪过程中数据的完整性和准确性。”
利用恩智浦的 RFID 技术,消费者可以放心购买正规药品,医药产业更可因而获益无穷,例如优化防伪保护措施、加强存货管理控制、货架及时补货、降低人工成本以及全面提升生产与供应链效率等。
ICODE UID OTP 的主要特性
- 恩智浦设计的唯一标识符 (UID)
- 支持电子产品代码 (EPC) 以及为客户定制的编码方案
- 只需简单更新读取固件即可在 ISO 15693 基础设施运行
- 防冲突,识别速度高达每秒 200 个标签
- 具有 24 位码保护的破坏命令
- 可一次性编程的用户存储器
相关链结
Back to top