NXP Semiconductors logo
选择网站:
English
Product news
February 04, 2009

恩智浦推出GreenChip PFC(功率因数校正)和SR(同步整流)控制器等绿色高效的电源产品


高效电源管理解决方案现已进入广阔的市场


 

中国,上海,2009年2月6日--恩智浦半导体(NXP Semiconductor,由飞利浦成立的独立半导体公司)日前推出一套全新的电源管理解决方案,可有效减少大众市场上台式计算机和笔记本电脑的功耗。GreenChip PFC芯片、GreenChip同步整流控制器和一系列LFEPAK封装的30V功率MOSFET器件产品组合将于今年2月在美国华盛顿的应用电源电子大会(APEC)上首次亮相。

 

凭借这些产品系列,恩智浦彰显了投资开发GreenChip("绿色芯片")系列等高能效解决方案的不变决心,同时表明电源效率不断提高的发展趋势,由此诞生出更加智能的电源芯片,在终端产品上显现节能效果。恩智浦电源解决方案营销总监Edwin Kluter先生表示:"能效每增加1%,就能成就或淘汰一款产品;而恩智浦致力于打造高性价比、升级方便、更趋环保的产品,以降低电源功耗并减少热损耗,从而将能效提升20%至30%,引领市场不断开拓向前。"

 

GreenChip功率因数校正(PFC

GreenChip III电源适配器芯片上集成的PFC功能,不仅可利用于高能效标准的笔记本计算机电源适配器,我们发现,它也可以让计算机设备电源(75W-600W)、消费级电源和工业级电源发挥最高能效。通过引入单独PFC功能的GreenChip TEA1742,恩智浦业已完成符合 80PLUS®黄金标准的高效个人计算机电源系统解决方案。

 

通过结合芯片的高压SOI(EZ-HV)制程和具有专利的GreenChip应用方案,可以使电源的PFC部分发挥最大效率。具有专利的二段式PFC输出精准的电压,可用于全电压输入,以最低成本实现最高能效。此外,该芯片还采用低/零位电压开关,以实现最低开关损耗;通过退磁检测实现准谐振运行(临界传导模式),达到最大效率。

 

GreenChip同步整流SR控制器

该高度集成的解决方案可替代低能效的二极管整流电路,实现经济的芯片设计。GreenChip同步整流芯片 TEA1791使电源中实现同步整流更为简便,与GreenChip以及其它电源控制芯片达到完全兼容。GreenChip同步整流芯片能明显减少外围元件数量,相比分立器件解决方案显得更为可靠。

 

该款芯片采用一种小引脚PCB封装(SO8)技术和硅绝缘技术,因而电路性能稳、周边元件少、工作电压宽泛,并拥有强大的驱动能力、高驱动输出电压(10伏),兼容恩智浦和其它品牌的MOSFET器件,运行能力强且VCC电压范围宽(8.5至38V)。

 

PI 营销副总裁Doug Bailey先生表示:"在符合80+黄金标准的300W个人计算机电源参考设计中,我们的工程师十分关注同步整流器MOSFET的可靠性。我们发现恩智浦的全新器件--TEA1791T就是适合此类应用的理想的同步整流控制器,它可以确保迅速可靠地关断同步整流MOSFET器件,从而获得很高的效率。"

 

GreenChip PC方案和同步整流控制方案,是大获成功的GreenChip电源控制器系列产品的第三代,该系列产品累计销量已超过4亿件。GreenChip产品系列让电源制造商能以良好的性价比更轻松地达到能效标准(如80PLUS®和能源之星®)。GreenChip系列专为节能设计,自诞生之日起,就引领着个人计算机能效的行业标准。

 

Trench 6 MOSFET

恩智浦最新的MOSFET器件具有优异的性能,确保设计的电源达到超高的效率。全新推出的10款30V LFPAK封装MOSFET,导通电阻从1.7mOhm至9mOhm,给设计师提供了多种款型选择,从而获得最佳组合,让DC-DC电源供应系统达到最佳性能。

 

上市时间

样品将于2009年2月15至18日在华盛顿的应用电源电子大会(APEC)上公开展示。有关恩智浦电源管理解决方案的其他信息,请访问:www.nxp.com

 

关于恩智浦半导体

恩智浦是飞利浦在50多年前创建的全球领先的半导体公司。公司总部位于欧洲,在全球超过20个国家拥有33,500名员工,2007年公司营业额达到63亿美元(包括手机及个人移动通信业务)。恩智浦提供半导体、系统解决方案和软件,为电视、机顶盒、智能识别应用、手机、汽车以及其他广泛的电子设备提供更好的感知体验。关于更多恩智浦的新闻,请参观网站www.nxp.com

 

-结束-

 

前瞻性说明

本新闻稿中可能包含有关恩智浦财务状况、运营与业务效果的前瞻性陈述,以及恩智浦关于这些内容的计划与目标。由于其本性,前瞻性陈述中包含风险和不确定性,因为它们涉及到一些事件,并且依赖于未来的环境,同时很多因素会影响最终结果和进展,使之偏离这些前瞻性陈述的表述与暗示。

 

若需获得更多信息,请接洽:  

 

陈劼

曹凌

恩智浦半导体

科闻100公共关系

电话:+86-21-22055883

电话:+86-21-64263989 转 239

传真:+86-21-22052804

传真:+86-21-64263986

电子邮件:jannet.chen@nxp.com

电子邮件:ling.cao@text100.com.cn