恩智浦推出具业界最高浪涌能力、采用新型FlatPower封装的TVS二极管
新系列二极管以更小的封装提供400 W额定峰值脉冲功率
中国,上海,2009年2月9日 -恩智浦半导体(NXP Semiconductors,由飞利浦创建的独立半导体公司)日前推出新系列瞬时电压抑制器(TVS)二极管,新系列产品采用新型的SOD123W FlatPower封装。该系列二极管提供400 W额定峰值脉冲功率(10/1000µs),单位PCB面积的浪涌能力约为67 W/mm2,是市场上采用类似封装的TVS产品浪涌能力的2倍以上。这种在更小面积上的高浪涌能力,将使工程师们得以节省PCB空间,同时提供最佳电源效能。它还将使工程师们能在PCB上集成更多功能。
新TVS二极管旨在保护电压敏感元件免受瞬时电压影响,适合电源、数据或信号线路、医疗设备及电信电路等各种电子应用。新FlatPower TVS器件符合苛刻的AEC-Q101标准,可以用于所有汽车电子和工业应用。
SOD123W TVS器件具有极低漏电流(1 nA)和很小的尺寸,因此也能用于空间受限的电池驱动产品,如手机和笔记本电脑等。SOD123W的高度已显著降低(仅1 mm),外形紧凑(2.6 x 1.7 x 1 mm),与相竞争的SMA封装TVS二极管相比,所占PCB面积仅为后者的一半。新FlatPower SOD123W封装可以放在SMA面积上,为1:1替换提供了理想解决方案。
恩智浦半导体产品营销经理Heinz Klindworth表示:"在开发TVS产品组时,我们利用了长期开发齐纳二极管和ESD保护二极管所获得的知识,并结合了我们的FlatPower新技术,从而打造出当今市场上最好的一款产品。2009年,恩智浦将推出这一产品的更多系列以满足市场需求,如600 W TVS二极管等。"
这一产品系列的首批18种器件带有3.3 V至18 V工作电压,后续17种器件带有最高64 V工作电压,将于2009年中期推出,以形成完整的产品组合。SOD123W达到了环保目标,不含卤素和氧化锑,符合耐燃性分类规范UL 94V-0及RoHS标准。
TVS器件是继2008年10月推出的MEGA Schottky整流器之后采用新型FlatPower封装的第二组产品。FlatPower封装SOD123W和SOD128 (3.8 x 2.6 x 1 mm)兼有高额定功率与极低剖面高度的优势。
上市时间和价格
恩智浦新系列TVS二极管已发布并可进行生产。现有样品提供,以便进行设计导入。
价格为每片0.08至0.10美元(USD)。
如需有关新PTVS系列的更多信息,请访问http://www.nxp.com/pip/PTVSXS1UR_SER_1.html
关于恩智浦半导体
恩智浦是飞利浦在50多年前创建的全球领先的半导体公司。公司总部位于欧洲,在全球超过20个国家拥有33,500名员工,2007年公司营业额达到63亿美元(包括手机及个人移动通信业务)。恩智浦提供半导体、系统解决方案和软件,为电视、机顶盒、智能识别应用、手机、汽车以及其他广泛的电子设备提供更好的感知体验。关于更多恩智浦的新闻,请参观网站www.nxp.com。
-结束-
若需获得更多信息,请接洽:
|
陈劼 |
曹凌 |
|
恩智浦半导体 |
科闻100公共关系 |
|
电话:+86-21-22055883 |
电话:+86-21-64263989 转 239 |
|
传真:+86-21-22052804 |
传真:+86-21-64263986 |
|
电子邮件:jannet.chen@nxp.com |