NXP Semiconductors logo
选择网站:
English
Product news
March 02, 2009

恩智浦推出世界首款采用开放标准加密技术的有限使用MIFARE IC


MIFARE™* Ultralight C确立一次性票证应用灵活性与安全性的行业基准


 

中国上海200934 - 恩智浦半导体(NXP Semiconductors,由飞利浦创建的独立半导体公司)今日宣布推出采用MIFARE系列非接触式识别技术的最新IC--MIFARE Ultralight C。在同类产品中,这款芯片首次引入开放标准3DES加密技术,用于一次性票证解决方案的认证与防伪。

 

MIFARE Ultralight C充实了MIFARE Ultralight系列高性价比IC的阵容,是传统纸质票证理想的升级换代产品,它让活动入场券、积分优惠券和限次使用车票等均可轻松实现非接触式应用。MIFARE Ultralight C提供的用户存储器容量大于MIFARE Ultralight,可以方便地集成到现有MIFARE基础框架中,而且具备以前无法在一次性票证上实现的一系列附加安全功能。

 

恩智浦自动收费系统总经理Henri Ardevol表示:"恩智浦于2001年推出MIFARE Ultralight IC,至今销售已超过8亿片,帮助交通运营商成功转向智能卡与智能纸质票证相结合的完全非接触式系统。MIFARE Ultralight C加强了恩智浦在非接触式安全市场上的领导地位,显著提升了一次性票证解决方案的安全水准,为运营商提供了众多独特的防伪功能,使他们得以拓展业务。"

 

与基于磁条、纸质票证或投币的传统解决方案相比,智能纸质票证可在非接触式系统内为交通运营商与活动主办方提供更高的可靠性,帮助他们降低维护成本与运营开支。偶尔使用的消费者也能享受与季票持有者同样的非接触式便利,如某项升级服务、更多付款方式和更迅捷的交易过程。非接触式基础设施大大减少了排队时间,提高了用户的处理能力。

 

高性价比的恩智浦MIFARE Ultralight C芯片整合了众多安全功能以保证票证数据的完整性,其开放标准3DES认证硬件能为数据访问提供保护,同时为解决方案提供商提供了设计新应用时自主选择需要保护的用户存储器的灵活性。

 

除自动收费业务外,低成本非接触式IC的应用领域日益广泛,例如:MIFARE Ultralight C的特性使其适用于礼品卡和优惠券等预付款应用。其16位计数器便于解决方案提供商进行应用设计,在预付款应用中可用作金额计数器,在交通系统中可用作里程计数器。

 

MIFARE Ultralight C已通过ISO/IEC 14443 A标准认证,支持新兴的NFC Forum Tag 2应用,如URL链接、蓝牙匹配和智能海报等,通过支持NFC的移动设备可实现上述应用。

 

MIFARE Ultralight C的其它主要优势包括:

  • 3DES认证确保安全数据访问并防范伪卡
  • 1536比特(192字节)EEPROM
  • 16位计数器
  • 数据速率:106 kb/s
  • 符合NFC Forum Tag 2规范
  • 按位防冲突
  • 提供双种版本:17pF用于ID-1大小的票证;50pF用于更小的标签

 

*MIFARE是恩智浦(NXP B.V.)在美国及其它国家和地区的注册商标。

 

 

关于恩智浦半导体

恩智浦是飞利浦在50多年前创建的全球领先的半导体公司。公司总部位于欧洲,在全球超过30个国家拥有30,000名员工,2008年公司营业额达到54亿美元(包括手机及个人移动通信业务)。恩智浦提供半导体、系统解决方案和软件,为电视、机顶盒、智能识别应用、手机、汽车以及其他广泛的电子设备提供更好的感知体验。关于更多恩智浦的新闻,请参观网站www.nxp.com

 

- -

 

 

前瞻性说明

本新闻稿中可能包含有关恩智浦财务状况、运营与业务效果的前瞻性陈述,以及恩智浦关于这些内容的计划与目标。由于其本性,前瞻性陈述中包含风险和不确定性,因为它们涉及到一些事件,并且依赖于未来的环境,同时很多因素会影响最终结果和进展,使之偏离这些前瞻性陈述的表述与暗示。

若需获得更多信息,请接洽:     

 

王非

徐晶晶

恩智浦半导体

科闻100公共关系

电话:+86-10-8520 8307 

电话:+86-21-6426 3989 转 216

传真:+86-10-8520 8522

传真:+86-21-6426 3986

电子邮件:fei.wang@nxp.com

电子邮件:kitty.xu@text100.com.cn