恩智浦推出全球首款低于1毫欧、采用Power SO8封装的MOSFET,在MOSFET性能方面取得突破
恩智浦的全球首款MOSFET器件为业界设立MOSFET能耗新标准
中国,上海,2009年7月13日讯 - 恩智浦半导体(NXP Semiconductors,由飞利浦创立的独立半导体公司)今日宣布推出全球首款N通道、1毫欧以下25V MOSFET产品,型号为PSMN1R2-25YL,它拥有最低的导通电阻RDSon以及一流的FOM 参数。该产品是迄今为止采用Power-SO8封装(无损耗封装:LFPAK)中拥有最低导通电阻RDSon的MOSFET,也是恩智浦现有MOSFET系列的延伸。最新一代MOSFET器件集高性能Power-S08 LFPAK封装与最新Trench 6硅技术于一体,可在各种严苛应用条件下提供诸多性能及可靠性优势,如电源OR-ring、电机控制和高效同步降压器等。
恩智浦资深国际市场产品经理John David Hughes先生表示:"在MOSFET制造技术领域,改善性能是一场旷日持久的竞赛。我们在新Trench 6工艺中采用创新技术,进一步减小了导通电阻。对客户而言,这一新的Trench技术为他们带来许多优势,例如:提高的硅技术开关效率、出色的电阻和热阻封装性能。恩智浦Power-S08 (LFPAK) 封装与广为使用的Power SO-8 PCB封装相兼容。"
领先全球的恩智浦Trench 6 MOSFET PSMN1R2-25YL,采用Power-S08 (LFPAK)封装时25 V MOSFET的RDSon是0.9毫欧(典型值),30 V MOSFET的RDSon达到1.0毫欧(典型值)。
除了全球最低RDSon MOSFET之外,恩智浦还宣布推出面向电源、电机控制和工业市场的新产品系列。该系列产品的工作电压为25 V、30 V、40 V和80 V,采用Power-S08 (LFPAK)和TO220封装。
上市时间:
PSMN1R2-25YL现已上市。
有关恩智浦新型Trench 6 MOSFET器件的数据手册和更多信息,请访问: http://www.nxp.com/infocus/topics/lowest_rds_mosfet/index.html
关于恩智浦半导体
恩智浦是飞利浦在50多年前创建的全球领先的半导体公司。公司总部位于欧洲,在全球超过30个国家拥有28,000名员工,2008年公司营业额达到54亿美元(包括手机及个人行动通讯业务)。恩智浦提供半导体、系统解决方案和软件,为电视、机顶盒、智能识别应用、手机、汽车以及其它广泛的电子设备提供更好的感官体验。关于更多恩智浦的新闻,请参观网站www.nxp.com。
-完-
前瞻性说明
本新闻稿中可能包含有关恩智浦半导体财务状况、营运与业务成效的前瞻性陈述,以及恩智浦半导体关于这些内容的计划与目标。由于其特性,前瞻性陈述中将包含风险和不确定性,因其涉及到一些事件, 并且依赖未来的环境,同时很多因素也会影响最终结果和进展,使之偏离这些前瞻性陈述的论述与暗示。
若需获得更多信息,请接洽:
|
陈劼 |
曹凌 |
|
恩智浦半导体 |
科闻100公共关系 |
|
电话:+86-21-22055883 |
电话:+86-21-64263989 转 239 |
|
传真:+86-21-22052804 |
传真:+86-21-64263986 |
|
电子邮件:jannet.chen@nxp.com |