选择网站:
BTL stereo Class-D audio amplifier with I2S input
我们在 AB 类放大器产品上拥有超过 25 年的经验,同时能够提供单位数 (single-digit) PPM 规格以及丰富完整的全球设计导入支持。
我们的 AB 类放大器有广泛的选择,不论您要支持哪一种架构都能够找到相当具有成本效益的方案,对于平台设计工程师,我们提供了一系列脚位兼容的器件,涵盖 1 到 4 信道以及低到高功率等诸多选择。
我们为平面电视提供了高成本效益的解决方案,但要符合 6 瓦的输出功率限制。
我们同时还提供了具有卓越音质表现及更少连接器件数的耳机放大器。