NXP Semiconductors


选择网站:

English
搜索

Latest products

TDA8932B

Class-D audio amplifier

Datasheet (310Kb)

Latest application notes

AN10436 1 (930Kb)


我们的 D 类放大器结合了低成本与高可靠性,并且增加了可以显著改善功效的功能。


由于采用了特殊的音频外自动化省电技术,我们的 D 类放大器可以避免温度过高情况的发生,从而完全避免了音频陷落的问题。


此系列产品的脚位兼容功能显示出它是一款非常实用的解决方案,同时低成本的单层印刷电路板参考设计也确保了最佳的电磁兼容性 (EMC)。