选择网站:
I2C-bus controlled dual channel 43 W/2 Ohm single channel 85 W/1 Ohm class-D power amplifier with load diagnostics
恩智浦是低成本、易使用音频技术的领先供应商,能够为您提供卓越的音质表现并减小连接器件的数量,从多信道家庭影院环绕声系统到小型的移动电话,我们的产品几乎涵盖了家庭、车用或移动应用中的各个系统。
我们的 AB 类放大器涵盖 1 到 4 信道以及低到高功率选择,还可以脚位兼容的方式供货。
我们的 D 类放大器则能够带来卓越的音质表现与更佳的稳固度,同时在非音频功耗上也更加实际,避免了温度过高情况的发生。