适用于手机、音乐播放器、移动视频与便携式游戏机的立体声耳机,直径为 13 mm,这款超小型、极度舒适的耳机可以藉由模块化方式重现优质的音乐与声音,有效缩短产品的上市时间。
采用恩智浦声音解决方案的高效能立体声耳机直径只有 13mm,至少比其他竞争品牌小 2mm,也是目前市场上能够使音乐与语音高度重现的耳机产品之一,使它成为最新一代移动电话、音乐播放器、移动视频系统与便携式游戏机等最理想的配件选择。
快速开发、灵活性设计可以缩短产品上市时间,这款耳机采模块化方式可以简化开发过程同时带来最高的设计灵活性,发声功能以包含连接线、发声体与发声表面材料 (如海棉或橡胶,依特定厚度与尺寸生产) 所组成的发声模块提供。模块采用轻巧外型符合人体工学设计,没有尖锐边缘使用舒适,让使用者几乎忘了耳机的存在。
将发声功能隔离在独立的发声模块中,使 OEM 厂商能完全控制耳机的外形设计,外观与颜色完全不会影响到音质。若以最快速、最简单的做法,OEM 厂商可以采用恩智浦设计团队所提供的时髦外形。
这些耳机所采用的卓越的视频、声频技术已经应用在目前一些领先的音频应用上,可以带来比美耳罩式专业级耳机的音质表现,可提供卓越的高保真度以及最高的语音清晰度,同时使用半开放式结构接收外部的声音,让用户不会觉得受到隔离或封闭。
耳机可以在 20 Hz 到 20 kHz 宽广的频率范围下运作,并使用创新可靠的设计确保稳定的音效返回音量,整体谐振失真在 50Hz 时仅 2%,而在发声体上所集成的低音线路系统可以达到真正的低音提升效果,这正是游戏设备的音效中相当重要的功能,同时拥有麦克风功能的支持可以提升应用弹性。