NXP Semiconductors


选择网站:

English
搜索

TrenchPLUS - MOSFET with protection features

Selection guide
T - TrenchPLUS - 带保护功能 MOSFET
34 V TrenchPLUS
40 V TrenchPLUS
55 V TrenchPLUS
75 V TrenchPLUS

Latest products

BUK7L3R3-34BRC

N-channel TrenchPLUS standard level FET

Datasheet (104Kb)

Latest application notes

AN10322 1 (180Kb)
AN10137 (187Kb)


我们的 TrenchPLUS 系列通过在标准 MOSFET 功率电路板上集成多种附加功能,向您提供多功能的解决方案。这些解决方案内嵌温度与电流传感器,以及拥有 ESD 保护的电阻与晶体管,大幅提升了设计的便利性。TrenchPLUS 解决方案使开发出来的设计可在操作中随时监控芯片的温度与电流信息,从而提高产品的安全性与性能。

主要功能

  • 低导通电阻
  • 内嵌温度传感器
  • 符合 Q101 标准
  • ESD 保护
  • 标准与逻辑电平

主要应用

  • 可变汽门正时系统 (Variable engine valve timing)
  • 动力辅助转向
  • 汽车与电源切换开关
  • 照明保护驱动

相关信息

车内电源
低电压 PowerMOS 选购指南

产品概览