NXP Semiconductors


选择网站:

English
搜索

TrenchMOS - Ultra-High Performance (UHP)

Selection guide
超高性能 (UHP) TrenchMOS
30 V UHP TrenchMOS
40 V UHP TrenchMOS
75 V UHP TrenchMOS

Latest products

BUK761R8-30C

N-channel TrenchMOS standard Level FET

Datasheet (204Kb)


我们的超高性能 (UHP) TrenchMOS 是目前最先进的车用功率 MOSFET 产品,它的高密度设计带来了超低导通电阻 RDS(on),同时拥有恩智浦车用 TrenchMOS 系列中最佳的耐雪崩稳固性能表现。


超高效能车用 TrenchMOS 系列显示出恩智浦在汽车电子功率应用上的创新能力,这款产品为想要开发新兴高电流汽车电子应用的系统工程师带来新的可能,同时也能够让现有设计的效能优化,带来高成本效益的解决方案。


主要优势与特点

  • 先进的 TrenchMOS 技术
  • D2PAK 封装为汽车电子应用带来超低导通电阻,30 V 时最低为 1.8 mOhm
  • 提供 30 V、40 V 与 75 V 崩溃电压等级 (55 V 版本将在 2008 年第四季推出)
  • 具备强化耐雪崩能力

主要应用

  • 动力辅助方向盘
  • 先进集成式启动器
  • 先进煞车系统
  • 搭配无刷直流马达的传输控制
  • 引擎管理

相关信息