为汽车带来高度先进的多媒体系统现在有了简单的途径,那就是 Nexperia 媒体处理器 PNX952x 系列产品。这些器件提供了前所未有的灵活性,帮助您面向不同市场推出丰富多样令人激赏的多媒体功能。拥有广泛的接口支持,让它能够轻易地与现有的车用电子设计以及第三方应用软件集成,同时您也可以在其他多媒体功能越来越普遍时将它加入系统。
该解决方案在提供先进的软件功能上是无与伦比的,包括实现最新视频、声频标准、视频后置处理算法以及数字式广播标准等。这个专用的车用电子产品系列支持卫星视频广播信号解码 (SDARS) 或数字电视 (DVB-T、ISDB-T (1-Seg.)) 以及数字式广播标准,例如数字音频广播 (DAB) 或数字广播全球化数字收音机等信道与信号源解码。
此外,PNX952x 系列也能够通过 Wi-Fi 与移动电话或通过 USB 与媒体播放器连接,甚至可执行高端音频处理,例如多重速度音频编码 (高达 8X),让前后座的乘员可以同时选择不同的娱乐功能。
具备 C/C++ 可编程能力,我们的车用媒体处理器在一个小型的实时操作系统上运作,能够面向实时事件进行高效率且可预测的回应。独立、内嵌、输出入与共同处理单元可以抓取并进行数据流输出入的格式化,同时加速多媒体算法进行,而内嵌功能复杂的存储器架构也能够管理内部输出入并顺利接入外部存储器,PNX952x 同时也支持特殊的电源管理软件,降低整体功耗。
PNX952x 器件拥有丰富完整的软件开发环境支持,同时备有大量由恩智浦或恩智浦合作伙伴计画中的独立供应商所提供的软件,这些丰富多样的软件选择在解决方案的灵活度上扮演了相当关键的角色。