NXP Semiconductors


选择网站:

English
搜索

ESD protection for automotive networks

Selection guide
汽车网络的 ESD 保护
PESD1LIN - single; bidirectional; SOD323 (SC-76)
PESD1CAN - double; bidirectional; SOT23
PESD1FLEX - double; bidirectional; SOT23
PESD2CAN - double; bidirectional; SOT23

Latest products

PESD1LIN

LIN bus ESD protection diode

Datasheet (93Kb)

Latest application notes

AN00020 2 (519Kb)
AN10211 2 (436Kb)


随着汽车电子使用量的增加,静电放电 (ESD) 问题成为汽车系统设计工程师的最大挑战。静电放电与其他瞬时脉冲 (transient pulse) 所造成的电子控制单元 (ECU, Electronic Control Unit) 故障不单损害制造商的声誉,更会危害生命安全。


我们提供一系列非常适合汽车使用的高效能 ESD 保护二极管,可用来保护区域互连网络 (LIN, Local Interconnect Network) 总线收发器、控制局域网 (CAN, Controller Area Network) 总线收发器与其他 ESD 敏感的汽车电子器件,帮助您提升整个系统的可靠度。

主要特色

  • 卓越的 ESD 箝位效能
  • 超低漏电流
  • 低器件电容值
  • ESD 保护可达 23kV
  • 符合 IEC 61000-4-2, level 4 标准 (8 kV 接触放电,15 kV 空气放电)
  • 优化的二极管架构

关键优势

  • 最佳的静电放电保护
  • 优异的尺寸效能比
  • 最佳的电磁干扰耐受能力 (EMI)
  • 特别面向 CAN 与 LIN 系统所设计的类型
  • 小型的业界标准封装 SOT23 与 SOD323 (SC-76)

目标应用

  • 保护电子控制单元如 CAN 与 KIN 收发器等免受静电放电与其他瞬时脉冲的损害
    • 数据与音频接口,如汽车多媒体
    • 过电压保护,如安全气囊控制器
    • 汽车驾驶接口保护,例如仪表板