NXP Semiconductors


选择网站:

English
搜索

Light position controller

Selection guide
照明位置控制器
TDA3629 - Light position controller

Latest products

TDA3629

Light position controller

Datasheet (176Kb)


照明位置控制器能够让驾驶员调整头灯的角度,正越来越普及地应用在各种不同的汽车上,其主要功能是当车辆因乘客或行李重量不均而导致头灯失准时提供补偿功能。恩智浦的 TDA3629 对该应用提供一个有效且简单的解决方案,为黑暗中行驶的汽车带来更高的方便性与安全性。


驾驶员只要选择新位置即可轻松调整角度,同时 TDA3629 也会启动控制马达来提高或降低光束的角度。由于该控制器拥有低电平误差,因此允许驾驶员精确地定位头灯,让路面更加明亮,而不会出现看不清前方路况的情形。该器件提供 160 ºC 以上的电力快速瞬变 (electrical transient) 保护,而且还提供过电压或电压过低保护以及线路断线侦测功能。

主要功能

  • 低位置误差
  • 低噪声灵敏度
  • 低功耗
  • 断线与短路指示

主要优势

  • 让所有驾驶员夜间驾驶时更安全
  • 为驾驶员带来更高的舒适度与便利性
  • 简单可靠的解决方案