NXP Semiconductors


选择网站:

English
搜索

TPMS chipset

Selection guide
TPMS 芯片组


胎压监测系统已快速成为避免发生意外的基本配备,而且也被越来越多的车辆安装。恩智浦的胎压监测系统 (TPMS) 解决方案符合最新的法规要求,采用卓越的直接测量技术,可以表现出精确、安全、可靠的效能,并将胎压检查过程转变成自动化的诊断功能。


恩智浦的 P2SC 信号调整芯片系列提供精确的直接胎压测量功能,结合我们领先的汽车自动化 RFID 技术,最终实现了与轮胎上传感器的远端无线通信功能。P2SC 芯片相当适合 TPMS 应用,可以从引擎启动时就监测每个轮胎,不论汽车行驶还是静止,都会持续地将轮胎信息告知驾驶员,然后驾驶员通过汽车仪表板上的简单指示器,就可以预知可能的危险情况,就如同低油量指示灯可以提醒您到最接近的加油站加油一样。

PCH7970 - 高效能信号处理与数据合成

P2SC 系列的第一个成员为单芯片 PCH7970,它是一个能够使用内嵌的高精确 12-bit 模拟数字转换器读取两个多功传感器的低功耗 RISC 器件,可以使用一个独立的电池运作,而且拥有数个输入 / 出引脚、可编程存储器以及备用模式,可将静态电流降到最小。

主要功能

  • 拥有两个可选择增幅大小的高精确传感器输入
  • 智能型电源管理,可通过连接端口或 3D-LF 接口提供唤醒功能
  • 128 bytes EEPROM、28 bytes RAM、4 Kbytes E-ROM、4 Kbytes ROM
  • 独一无二的 32-bit 识别码
  • 数字式传感器信号处理
  • 芯片内嵌温度传感器与备用功能

主要优势

  • 高度集成的单芯片解决方案
  • 弹性化系统开发
  • 可缩短面市时间并降低开发成本
  • 可通过软件升级
  • 提供汽车遥控锁与胎压监测的单一接收器
  • 产品与电池使用寿命长

相关信息

P2SC 信号调整芯片系列