NXP Semiconductors


选择网站:

English
搜索

Car radio tuners - analog IF

Selection guide

Latest products

TEF6862

Car Radio Enhanced Selectivity Tuner (CREST)

Datasheet (1693Kb)

Latest application notes

AN99040 2 (1108Kb)
AN96029 1 (384Kb)


我们的 TEF660x 芯片是市场上首批无需对准的低中频调谐器之一,可以直接将它导入主板设计中,而无需深入了解射频技术。它能降低器件与设计成本,节约主板空间。


恩智浦可靠的低中频架构具有极大的优势。TEF660x 系列消除了 10.7 MHz 与 450 kHz 中频变压器线圈和陶瓷,以及其它多个外部 AM 和 FM 器件,不需要极高频率的 PCB 布局和对准以及与之相关的单独调谐器模块。因此,即使您的射频知识或资源有限,您也可以通过在 PCB 主板上应用 TEF660x 来降低成本。我们的 TEF66xx 系列单芯片调谐器解决方案有很多功能和效能可供选择,可以满足各种各样的价格点要求。

关键优势

易于在主 PCB 上设计

  • 小应用 PCB 面积
  • 无关键外部射频器件
    • 只需 31 个器件(全部为无源 SMD)
    • 完整的信道选择 / VCO 集成
  • 只需有限的资源和射频知识

易于制造

  • 可以全部采用 SMD 工艺(无需手工贴装)
  • 外部器件数量少,因而搬运操作少
  • 无需进行机械/软件对准
  • 可以采用单层 PCB
  • 生产率更高

主要特色

  • 集成 VCO 的 PLL 合成器
  • PACS(可变中频带宽功能)(TEF6601 除外)
  • 立体声解码器
  • 高级弱信号处理功能(软静音、HCC、SNC)
  • AM/FM 噪声抑制器(TEF6601 - 只有 FM 噪声抑制器)
  • 信号质量检测
  • RDS 解调器和/或解码器(仅限 TEF661x)

相关信息

恩智浦低中频模拟汽车收音机调谐器系列 TEF66xx