NXP Semiconductors


选择网站:

English
搜索

DSPs for analog car radio

Selection guide
模拟汽车收音机用 DSP
SAA7706 - Car radio Digital Signal Processor (DSP)
SAA7724H/N105 - Car radio digital signal processor
SAF7843HL/M295 - One chip CD audio device with integrated MP3/WMA decoder
SAF7849HL/M295 - One chip CD audio device with integrated MP3/WMA decoder

Latest products

SAF784X

One chip CD audio device with integrated MP3/WMA decoder

Datasheet (397Kb)

Latest application notes

AN00001 2 (1310Kb)


现在有越来越多的汽车音响使用数字信号处理器 (DSP),数字信号处理引擎符合大家的成本、效能与质量要求,并能高质量地处理节目内容。恩智浦专用的 Car DSP 产品可为设计工程师提供一个高度集成、功能强大且极具经济效益的解决方案,完全能满足您的期待,这些产品不但具备卓越的灵活性与丰富的功能,包含先进的处理算法,还集成了中频处理功能,从而大幅简化了外加滤波电路。


除了卓越的可靠性之外,这些产品还具有量产能力,并且能够在接收较差的地区保持同样高质量的输出,完全不受外部噪声与温度变化的干扰。

主要功能

广播

  • AM / FM 广播处理
  • 相位与扫瞄
  • 增强多路径噪声消除
  • 先进的相邻信道抑制功能

音频

  • 音量、响度与音调控制功能
  • 参数与图形等化器
  • 延时管理
  • 声音强化功能 (自动调整超低音、音乐模式变化等等)
  • 具有丰富的附加功能选择,如恩智浦的 Pure Studio

主要优势

  • 极具成本效益的数字化解决方案
  • 高灵活性
  • 卓越的广播接收与音频性能表现
  • 全球化应用

相关信息

汽车音响设计指南 - 2004 年 9 月
SAF7730HV - 汽车音响处理的新纪元

产品概览