NXP Semiconductors


选择网站:

English
搜索
高清收音机


目前已经有数百家电台获得了高音质广播 (HD radio) 的播放授权,恩智浦专为 HD Radio 设备提供了一个高效率低成本的基带处理器。SAF3550 HD Radio 处理器为汽车音响产品线增加了高质量的数字 AM 与 FM 功能,可以让您率先领略高质量音响系统的最新发展,恩智浦的创新技术可以提供无干扰、车内 CD 音质般的无线广播以及各种信息服务。


该芯片集成了 HD Radio 解码功能,并在软硬件上进行了优化,可提供专用的单芯片解决方案,并且还可在未来灵活地加入新的 HD Radio 功能。与现有的器件比较,SAF3550 能够以最小的体积实现最大程度的集成,并提供极具有成本效益的信号解调与处理功能。它的独特设计同时也让使用恩智浦调谐器前端与 CarDSP 的制造商能够以最少的投入对现有的设计进行扩展。


结合恩智浦CarDSP,SAF3550 可以为制造商提供一个能够让听众轻松享受无干扰数字音频广播与无线服务的高扩展性芯片组产品。

SAF3550 主要功能

  • HD Radio 数字基带处理

  • HD Radio - AM/FM、混和 (AM/FM 加数字) 与数字模式的数字化音频广播信号解码
  • 混和模式混合控制
  • HD CODEC 音频解压缩
  • 主要节目服务 (MPS, Main Program Service) 与节目相关数据 (PAD, Program Associated Data) 解码
  • 电台信息服务 (SIS, Station Information Service) 解码

  • 内嵌缓存的强大功能 ARM946 处理器
  • 可编程基带输入与音频输出采样率转换器
  • 符合多种行业标准的存储器、应用程序、诊断与控制接口
  • 小型化 (HLQFP-144 封装)
  • 符合汽车温度要求

SAF3550 的主要优势

  • 极具成本效益的单芯片基带处理器
  • 优化的软硬件组合可实现高性能与集成
  • 完全与恩智浦的 CarDSP,包括 SAF7730 以及调谐器前端如 TEF6721 兼容

  • 可提供完整的低芯片数 HD Radio 解决方案
  • 可以从现有的 AM/FM 设计轻松升级
  • 不需额外的逻辑组合电路

HD Radio 的主要优势

  • 可以在现有广播分配信道内同时传送模拟与数字信号 (混和模式:数字旁带)
  • 与发送端及接收端的现有基础架构兼容
  • 提供广播提供商到收音机制造商的平稳过渡
  • HD Radio 系统规格将加入全数字模式