容错式 CAN (FT-CAN, Fault-tolerant CAN) 是欧洲科技界公认的网络标准,它能确保在连接中断或短路时维持正常的运作,尤其是在车门与座位等容易出问题的地方。恩智浦高稳定性 FT-CAN 收发器产品采用了独特的绝缘层上覆硅 (SOI, Silicon-On-Insulator) 工艺技术,具有优异的电磁兼容性 (EMC),同时,我们也降低了解决方案的射频发射强度,让使用者可以在不影响安全性的情况下扩大网络连接范围,另外再通过提升射频干扰性能,恩智浦 FT-CAN 收发器完全能够通过增加未遮蔽电缆的使用来降低成本。