NXP Semiconductors


选择网站:

English
搜索

CAN transceivers (High-speed)

Selection guide
高速 CAN 收发器
PCA82C250/N4 - CAN controller interface
PCA82C250T/N4 - CAN controller interface
PCA82C250U/N4 - CAN controller interface
PCA82C251/N3 - CAN transceiver for 24 V systems
PCA82C251T/N3 - CAN transceiver for 24 V systems
TJA1040 - High speed CAN transceiver
TJA1041 - High speed CAN transceiver
TJA1050 - High speed CAN transceiver
TJA1040T/V - High speed CAN transceiver
TJA1041AT - High-speed CAN transceiver
TJA1041AU - High-speed CAN transceiver

Latest products

TJA1041A

High-speed CAN transceiver

Datasheet (567Kb)

Latest application notes

AN00020 2 (519Kb)
AN10211 2 (436Kb)


以 PCA82C250 的成功经验为基础,恩智浦推出了丰富的脚位兼容高速 CAN (HS-CAN, High-speed CAN) 收发器产品以满足各种应用与网络配置。HS-CAN 要求安全及高频数据传输,因此我们新一代的器件采用先进的 SOI 技术,可提供卓越的电磁发射 (EME) 与电磁干扰 (EMI) 功能,另外还拥有低反向电流以确保未连接电源的节点不会干扰网络,而完整的防故障功能则有助于保证安全运作。

主要功能

  • 独特的防故障功能
  • 卓越的 EMC 性能表现
  • 在未连接电源时以无源型态表现
  • 收发器最低可支持 110 个节点
  • 产品系列可满足各种应用与网络配置
    • PCA82C250 与 PCA82C251 - 全球使用最广泛的 HS-CAN 收发器
    • TJA1050 - PCA82C250 的直接替代品,面向电源应用优化
    • TJA1040 - 零反向电流,备用模式,面向车体电子优化
    • TJA1041 - 最低反向电流、提供睡眠与备用模式,具备扩展功能

主要应用

  • 引擎管理
  • 骨干总线
  • 车体电子
  • 乘员舒适系统

相关信息