现在的汽车可能包含了 200 个以上的网络链结器件,恩智浦开发并且提供各种收发器解决方案,确保您的车用电子装置能够进行高效率与智能化的沟通。
凭藉 15 年的车内网络 (IVN) 开发经验,我们提供完整的产品线,涵盖了所有主要车用网络标准,并且和汽车制造商以及模块供应商密切合作,推出符合您需求的解决方案,不但能够降低整体网络成本,还能提高系统效能、通信速度、质量与可靠度。
我们领先业界的 CAN、LIN 与 FlexRay 硅芯片解决方案,为您的设计带来许多产品与系统上的优势,同时我们也将持续率先提供当需求提高时可直接代换的升级产品。
公司内部的应用专业知识与经验以及在标准开发上的重要地位,让我们能够深入了解您的规格与需求,帮助您强化通信能力,并将产品上市时间缩到最短。
让您的车用电子相互沟通
产品表
恩智浦汽车网络解决方案
EDN 宣传网站
NXP
automotive networking