NXP Semiconductors


选择网站:

English
搜索

J1850 VPW transceivers

Selection guide
J1850 VPW 收发器
AU5780A - SAE/J1850/VPW transceiver

Latest products

AU5780A

SAE/J1850/VPW transceiver

Datasheet (82Kb)

Latest application notes

AN96116 (132Kb)


在美国,SAE/J1850 协议被采用为中速 (class B) 总线标准,主要为非实时通信与诊断线路而设计,我们的专用 J1850 线路收发器适和于车体内多路复用应用,可提供链结控制器与物理总线接线间所有必要的接口功能。

主要功能

  • 支持 SAE/J1850 VPW 标准,可用于车体内 B 类多路复用应用
  • 总线速度最低为 10.4 kbps
  • 最多可达 32 个总线节点驱动容量
  • 输出具有可调整变换率的波形形成功能,因此可达到低 RFI
  • 可直接使用电池电源运作,负载保护可达 +50V 负载变动、快速启动与电池反接保护
  • 电源控制选择
  • 正负 200V 汽车电压变动总线终端保护
  • 温度过载保护
  • 超低总线备用功耗
  • 诊断回接模式
  • 4x 模式 (41.6 kbps) 接收能力
  • 总线与电池引脚拥有 9 kV ESD 保护
  • 采用 8-pin SOIC 封装

主要应用

  • 非实时网络通信
  • 诊断应用

相关信息