NXP Semiconductors


选择网站:

English
搜索

LIN transceivers

Selection guide
LIN 收发器
TJA1020T/N1 - LIN transceiver
TJA1020U/N1 - LIN transceiver
TJA1021T/10 - LIN 2.0/SAE J2602 transceiver
TJA1021T/20 - LIN 2.0/SAE J2602 transceiver

Latest products

TJA1021

LIN 2.0/SAE J2602 transceiver

Datasheet (129Kb)

Latest application notes

AN00093 2 (949Kb)
AN10115 1 (1486Kb)


局域互联网络 (LIN, Local Interconnect Network) 系统提升了车内网络 (IVN, In-Vehicle Networking) 的成本效益与可扩展性,可提供多种不需由中央控制的局部性功能,例如车门与座位控制等。恩智浦是 LIN 联盟的会员,除了致力于推广最新的车内子网络协议外,还积极推动业界重新定义 LIN 的物理层。凭借我们现有的 LIN 专业能力,再辅以专属的 LIN 系统基础芯片 (SBC, System Basis Chip),及一系列单芯片节点 (one-chip-node) LIN 从属端产品,我们的产品可以有效地扩展功能并降低系统成本。

主要功能

  • 传输速度高达 20 kbaud
  • 极低的电磁辐射 (EME, electromagnetic emission) 与高电磁干扰 (EMI)
  • 低斜率模式可进一步降低电磁辐射
  • 未启动时呈无源状态
  • 输入位准与 3.3 V 以及 5 V 器件兼容
  • 面向 LIN 从属端应用内嵌终端电阻
  • 可识别唤醒来源 (本地或远端)

主要应用

  • 座位、车门与天窗模块
  • 开关面板
  • 汽车方向盘

相关信息