我们的单芯片局域互联网络 (LIN, Local Interconnect Network) 从属扩展电路能帮助您开发出成本低,且具备故障安全保护功能的车内 LIN 网络。这款功能丰富的器件完全符合 LIN 2.0 规格,并支持即插即用系统集成,可缩短开发时程并降低成本。它完全符合 LIN 的基本原则,也就是提供低成本系统,让客户享受更多安全和便利。
UJA1023 提供 8 个输出入连接端口,每个连接端口都可通过 LIN 总线设定,完全不受瞬间电流的影响,此外,它包含自动位元传输率侦测、可调节为紧急操作 (limp-home) 状态与脉冲宽度调制 (PWM)、模拟数字转换器 (ADC) 与开关矩阵 (switch matrix) 作业等,这些功能都集成在一个小型的 SO16 封装中,是各种 LIN 多路复用、车内安全与舒适应用的最佳选择。