NXP Semiconductors


选择网站:

English
搜索

Fail-Safe System Basis Chips (CAN / LIN)

Selection guide
CAN/LIN 故障保护系统基础芯片
UJA1061TW/3V0 - Fault-tolerant CAN/LIN fail-safe system basis chip
UJA1061TW/3V3 - Fault-tolerant CAN/LIN fail-safe system basis chip
UJA1061TW/5V0 - Fault-tolerant CAN/LIN fail-safe system basis chip
UJA1065TW/3V0 - High-speed CAN/LIN fail-safe system basis chip
UJA1065TW/3V3 - High-speed CAN/LIN fail-safe system basis chip
UJA1065TW/5V0 - High-speed CAN/LIN fail-safe system basis chip
UJA1069TW/3V0 - LIN fail-safe system basis chip
UJA1069TW/3V3 - LIN fail-safe system basis chip
UJA1069TW/5V0 - LIN fail-safe system basis chip
UJA1069TW24/3V0 - LIN fail-safe system basis chip
UJA1069TW24/3V3 - LIN fail-safe system basis chip
UJA1069TW24/5V0 - LIN fail-safe system basis chip

Latest products

UJA1061

Fault-tolerant CAN/LIN fail-safe system basis chip

Datasheet (341Kb)


我们的 CAN/LIN 故障保护系统基础芯片系列产品能够帮助您开发出更聪明的车用系统电子控制单元 (ECU),进一步提升车用网络的产业标准,并且集成丰富完备的诊断功能,该系列首先推出的产品为容错式 UJA1061 以及高速 UJA1065。



作为恩智浦半导体另一项领先全球推出的产品,该器件可以支持使用容错或高速 CAN 网络作为主要网络接口,以及 LIN 作为区域子总线,用来控制电源与传感器外设的网络应用。


UJA1061 与 UJA1065 提供汽车制造商特定系统功能组合,通过将 ECU 的错误限制在区域范围,避免影响整个网络来改善网络的可靠度,它们同时支持智能型可限制启动功能,只让需要通信的 ECU 动作,从而降低功耗。

关键优势

  • 集成型解决方案取代分立式元器件
  • 先进的低功耗概念
  • 安全且受控制的系统启动行为模式
  • 先进的故障保护系统可避免任何可能的锁死问题
  • 提供系统与子系统层级的详细状态报告
  • 最大客户软硬件开发重用能力

主要功能

  • 搭配 LIN2.0 或 ISO11898 兼容 CAN 收发器的完整系统基础芯片系列
  • 独特功能强大的故障保护系统
  • 电源管理功能
  • 功能丰富可支持 42 V 电池系统与 3.0、3.3 以及 5 V 微控制器

目标应用

  • 区域电动窗节点
  • 引擎管理
  • 仪表板
  • 车体控制模块
  • 雨滴与光传感器
  • 座位与车门模块
  • 暖通空调系统 (HVAC)

相关链结