NXP Semiconductors


选择网站:

English
搜索

CAN transceivers (Single wire)

Selection guide
单线式 CAN 收发器
AU5790 - Single wire CAN transceiver

Latest products

AU5790

Single wire CAN transceiver

Datasheet (120Kb)

Latest application notes

AN2005 1 (131Kb)


单线式 CAN (SW-CAN, Single-wire CAN) 为不需要高速通信的多路复用系统提供了一个轻巧的、低成本连接方式,恩智浦的 SW-CAN 解决方案可以提供多种丰富的功能,包括高速通信模式、内嵌保护功能以及能够将功耗降到最低的各种先进功能,由名称上可以看出,其通信动作是通过单一接线完成的,最高总线速度可达 33 / 41.6 Kbit/s,恩智浦产品还提供有高速 flash 闪速模式。

主要功能

  • 采用单线式传输以降低成本
  • 先进的睡眠 / 唤醒模式
  • 83 Kbits/s 高速传输模式
  • 83 Kbits/s 高速传输模式 50 µA
  • 提供部分联网功能
  • 内嵌保护功能包括:地电平遗失、短路、过热

主要应用

  • 车体电子
    • 门锁
    • 仪表板
  • 乘员舒适系统
    • 温度控制
    • 座椅定位

相关信息