NXP Semiconductors


选择网站:

English
搜索
广播
Notice:
These products are now part of ST-NXP Wireless, the joint venture formed by STMicroelectronics and NXP. New products from ST-NXP Wireless can be found at www.stnwireless.com.

注意:
这些产品现在是意法半导体与恩智浦的合资企业ST-NXP无线公司的一部分。ST-NXP无线公司推出的新产品请参见其网站: www.stnwireless.com。

我们的广播解决方案包括全球销售量最高的 FM 收音机芯片、领先业界的 GPS 解决方案及可选的 DAB(数字音频广播)。它们属于音乐手机产品的一部分,我们的多媒体 Nexperia 移动通信系统解决方案中也提供相同产品。


FM 收音机

恩智浦是全球领先的移动电话 FM 收音机芯片供应商。我们可以提供全球最小的 FM 立体声收音机芯片,除了首先在便携式产品中采用交互式无线数据系统 (RDS, Radio Data System) 之外,还支持全球的 FM 信道,并能提供 AM 收音机功能选择。此外,TEA 5990 采用新的指令式接口,极大简化了软件开发和系统集成过程。

目前可供应下列产品:


为了提升 FM 收音机中的电子调谐功能,我们的 BB202 超小型低电压变容二极管还可提供极为陡峭的 C/V 曲线与极低的串联电阻。


产品 功能 封装 (尺寸) 外部器件 PCB 面积
TEA 5760 FM 立体声收音机 WL-CSP/UK
(3.0 x 2.8 mm)
11 35 mm²
TEA 5761 FM 立体声收音机 WL-CSP/UK
(3.5 x 3.5 mm)
14 50 mm²
TEA 5763 FM 立体声收音机 HVQFN32
(5 x 5 mm)
10 60 mm²
TEA 5764 FM 立体声收音机 + RDS HVQFN40
(6 x 6 mm)
WL-CSP
(4 x 4 mm)
22 70 mm²
TEA 5777 AM/FM 立体声收音机 HVQFN48
(7 x 7 mm)
LQFP32
(9 x 9 mm)
25 200 mm²
TEA5990 FM 立体声收音机 + RDS HVQFN48
(4 x 4 mm)
LQFP32
(2.56 x 2.56 mm)
0 到 2 或更多,视音质要求 小于 15 mm²
(有两个外部器件)

全球定位系统 (GPS)

在 GPS 应用上,我们为制造商提供比现有领导竞争解决方案更优异的效能表现,带来最高的灵敏度、最低的功耗以及最快的首次定位时间 (TTFF, Time To First Fix),当其它解决方案在地下室、城市峡谷、从卫星信号较强处移到较弱处或者是从车上转换成行走时会发生信号中断情形,我们的解决方案仍然能够持续追踪,让使用者不论到什么地方都可以拥有更佳的使用体验。


GNS7560 是一款高效能的单芯片 GPS 解决方案,支持 GSM、W-CDMA 与 CDMA 控制平面 (control plane) A-GPS 辅助数据以及安全用户平面 (SUPL, Security User Plane Location) 标准用户平面 A-GPS 辅助数据,效能更超越 3GPP 与 3GPP2 的要求。它涵盖所有移动通信参考频率 (10 到 50 MHz) ,支持 1.8 至 3.3 V 的输出入电压,具备 UART 与 SPI 控制接口,同时能够在 -40 至 +85 °C 的温度范围下运作, GNS4540 是 GNS7560 的超低功耗版本。


产品 灵敏度
(A-GPS 与自动重新定位)
追踪灵敏度 功耗
(1-Hz 追踪模式)
封装
GNS7560 F-158 dBm -160 dBm 15 mW 54-ball WLCSP
(3.6 x 2.4 x 0.6 mm, 0.4-mm pitch)

54-ball CABGA
(6 x 4 x 0.8 mm, 0.65-mm pitch)
GNS4540 -157 dBm -159 dBm
(3.5 x 3.5 mm)
<15 mW 84-ball CABGA
(9 x 6 x 1.5 mm, 0.65-mm pitch)

GNR1040 是一款超低功耗 L1 GPS 射频芯片,功耗仅 15 mW,电源电压为 1.8 V,并采尺寸仅 4 x 4 mm 的 24-pin QFN 封装供货,它支持所有的移动通信参考频率 (10 到 50 MHz),并且集成有一个低噪声放大器 (LNA)、中频滤波、锁相环路 (PLL)、电压控制振荡器 (VCO) 以及 SPI 控制接口。


数字音频广播

数字音频广播 (DAB, Digital Audio Broadcasting) 标准是一种通过地面广播网络发送的射频技术,极有可能成为部分移动电视应用的基础,我们致力于 DAB 标准的发展并在我们的移动电视 (TV-on-Mobile) 解决方案中内嵌各种选择以支持 DAB 功能。