NXP Semiconductors


选择网站:

English
搜索

Connectivity

Selection guide
连接性
Notice:
These products are now part of ST-NXP Wireless, the joint venture formed by STMicroelectronics and NXP. New products from ST-NXP Wireless can be found at www.stnwireless.com.


我们在 Nexperia 移动通信系统解决方案中采用的蓝牙、USB、USB OTG、NFC、GPS 以及其它有线与无线连接技术,以单独的芯片方式提供,而复合式芯片也即将推出。


连线产品是我们的业务基础,我们大力发展创新、高效的技术,先后获得了多项业界第一,我们率先推出了商用蓝牙基带器件,在 USB OTG 技术问市过程中扮演了规格定义的角色,此外,我们还与合作伙伴联合开发了 NFC 近距离无线通信技术,目前,我们正致力于推动 Certified Wireless USB 的发展。


我们特别注重互操作性与标准化,在多个旨在提升连线能力的重大产业活动上发挥了积极的作用。


蓝牙 我们的蓝牙 2.0 + EDR 解决方案是业界尺寸最小与功耗最低的方案,我们率先推出市场上首款商用蓝牙基带产品,其出货量已达 1,000 多万个。
GPS 在 GPS 应用上,我们为制造商提供比现有领导竞争解决方案更优异的效能表现,带来最高的灵敏度、最低的功耗以及最快的首次定位时间 (TTFF, Time To First Fix),当其它解决方案在地下室、城市峡谷、从卫星信号较强处移到较弱处或者是从车上转换成行走时会发生信号中断情形,我们的解决方案仍然能够持续追踪,让使用者不论到什么地方都可以拥有更佳的使用体验。
NFC 我们的 NFC 近距离无线通信解决方案能提供最高的便利性,这项技术采用了业界领先的非接触式智能卡技术,可以为信息、娱乐及服务提供安全的保护。
USB 与 USB OTG 我们的 Certified USB 产品包含各种小尺寸解决方案,适用于移动电话及个人媒体播放器应用,我们是全球领先的 USB 与 USB OTG 产品供应商之一,拥有业内最丰富的产品阵容。
无线 USB 我们的原生装置控制器采用经过认证的 Wireless USB 技术,专为各种移动应用而设计,它拥有最佳的软件架构,经过实际演示,证实其可应用于端对端解决方案。