NXP Semiconductors


选择网站:

English
搜索
多媒体
Notice:
These products are now part of ST-NXP Wireless, the joint venture formed by STMicroelectronics and NXP. New products from ST-NXP Wireless can be found at www.stnwireless.com.


我们的产品同时提供了多种搭配基带产品的视频、图像与音频应用软硬件选项,可减轻处理器的负荷并提供多种特殊功能,从而让多媒体功能变得更加简单。在多媒体 Nexperia 移动通信系统解决方案,我们也提供了相同的产品。


Nexperia 移动多媒体处理器 这些产品可以帮助手机制造商顺利地集成视频、图像、音频、图形与安全性等功能,Nexperia 移动多媒体处理器可搭配 Nexperia 移动多媒体基带以提供系统级运作。
音频处理 PNX015x 是一款面向音乐手机音频播放与录制的先进音频处理器,符合最新的数字版权管理 (DRM) 标准,只需相当小的电路板面积,大幅降低功耗并延长音乐播放的电池寿命。
USB 音频 PNX0161 是一款 USB 音频单芯片解决方案,相当容易集成到移动与便携式装置用数字耳机配件中。它是一个完全符合 USB 标准的小尺寸低功耗芯片产品,可以通过 USB 连线进行立体声播放与录制,并提供 FM 收音机功能选择。
音频提升 我们是全球领先的移动设备 FM 收音机芯片供应商,此外,由 NXP Software 提供的 LifeVibes software 软件解决方案还能有效改善音质及语音的清晰度。
清晰度提升 恩智浦辅助芯片 SAA8500 是一款体积很小的高效能芯片,可提升清晰度并降低功耗,其专利的视频与显示处理算法可提升效能并节省功耗。
视频提升 我们可通过多种嵌入式功能(如 MMS 多媒体简讯与 JPEG 编码等)提升多媒体性能,同时还可提供专用处理器以实现特殊的多媒体功能,我们的 移动多媒体处理器 SAA8510 拥有电视信号输出功能,可将数字视频信号转换为高质量的模拟电视信号,以在全球各地的 NTSC 与 PAL 电视机上播放,我们还通过 NXP Software 提供了与音频相关的软件解决方案。
3GPP 影音软件 我们通过软件为主的视频播放服务来提供 3GPP 影音内容的播放功能,而视频编码服务软件则可以支持实时的 3GPP 兼容影音的读取与编码,通过影音播放与录制的开放式应用编程接口 (API),移动电话甚至可以成为一个全功能的摄像机。
游戏 通过嵌入式 Java 与 J2ME 以及由 NXP Software 提供的 LifeVibes 软件解决方案,我们可以支持先进的游戏应用,我们的开发工程师目前正在积极研究有关 3D 的技术,包括 Java 功能延伸及嵌入式 OpenGL 等图形编程的新标准。
应用软件 我们通过恩智浦合作伙伴计划与伙伴携手合作,提供各式各样丰富的应用软件,包括用户界面、RTOS 及特别面向 Nexperia 移动通信系统解决方案而开发的多媒体应用软件。