NXP Semiconductors


选择网站:

English
搜索

Speakers and receivers (mobile and portable)

Selection guide
扬声器与接收器 (移动与便携应用)


恩智浦声音解决方案 (NXP Sound Solutions) 在迷你音响解决方的开发与制造上在全球处于领先地位,产品包括移动电话扬声器、接收器与便携式音响配件等,扬声器与接收器也被广泛应用于我们的 Nexperia 移动通信系统解决方案中。


我们的扬声器与接收器综合了优异的音质与极小的电路板占用面积等优点,具有卓越的性能和尺寸比例,在声学与声音算法上连续 75 年处于绝对领导地位。


 产品  说明
小型的立体声应用多功能扬声器 专为超薄型电话中的立体声应用而设计,这个方形扬声器是一款功能型元件,尺寸仅为 8 x 12 x 2.5 mm
微型耳机 13-mm 圆形立体声耳机
Power Pico 8-mm 圆形接收器具有更佳的功率容量 (power handling) 和更高的敏感度
方形扬声器 高效能、高空间效率 (11 x 15 mm) 的移动电话扬声器
方形接收器 高效能方形接收器,具有业界领先的尺寸规格 (10 x 4.8 x 2.0 mm)、专利的前共振器和稳定的弹簧连接器
圆形接收器 直径 8 到 23 mm
圆形扬声器 直径 16 到 50 mm
多功能变频器 直径 18 到 23 mm

恩智浦是电信迷你声学解决方案市场的领导厂商,其声音解决方案的移动电话扬声器和接收器出货量已突破 20 亿件,位于北京和维也纳的生产地点与应用支持中心可以提供标准产品完全自动化大规模生产,而少量特殊产品则采用半自动化或人工生产方式。