在 GPS 应用上,我们为制造商提供领先竞争解决方案的效能,带来最高的灵敏度、最低的功耗与最快的首次定位时间 (TTFF)。其它解决方案在地下室、城市峡谷、从卫星信号较强处移到较弱处或者是从车上转换成行走时会发生信号中断情形,而我们的解决方案仍然能够持续追踪,让使用者不论到什么地方都可以拥有更佳的使用体验。
GNS7560 是一款高效能、单芯片 GPS 解决方案。它支持 GSM、W-CDMA 与 CDMA 控制平面 A-GPS 辅助数据,支持 SUPL 用户平面 A-GPS 辅助数据,效能更超越 3GPP 与 3GPP2 的要求。它涵盖所有移动通信参考频率 (10 到 50 MHz) ,支持 1.8 至 3.3 V 的输入输出电压,具备 UART 与 SPI 控制接口,同时能够在 -40 至 +85 °C 的温度范围下运作。GNS4540 是 GNS7560 的超低功率版本。
| 产品 | 灵敏度 (A-GPS 与自动重新定位) |
追踪灵敏度 | 功耗 (1-Hz 追踪模式) |
封装 |
|---|---|---|---|---|
| GNS7560 | F-158 dBm | -160 dBm | 15 mW | 54-球 WLCSP (3.6 x 2.4 x 0.6 mm, 0.4-mm 间距) 54-球 CABGA (6 x 4 x 0.8 mm, 0.65-mm 间距) |
| GNS4540 | -157 dBm | -159 dBm (3.5 x 3.5 mm) |
<15 mW | 84-球 CABGA (9 x 6 x 1.5 mm, 0.65-mm 间距) |
GNR1040 是一款超低功率 L1 GPS RFIC。功耗仅 15 mW,电源电压为 1.8 V,并以尺寸仅 4 x 4 mm 的 24-pin QFN 封装供货。它支持所有的移动通信参考频率 (10 到 50 MHz),并且集成有低噪声放大器 (LNA)、中频滤波、锁相环路 (PLL)、电压控制振荡器 (VCO) 以及 SPI 控制接口。